ZHCSUX1 October   2025 TRF3302

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性 - GPS L1 频段
    6. 5.6 电气特性 - GPS L5 和 L2 频段
    7. 5.7 典型特性 – GPS L1 频段
    8. 5.8 典型特征 – GPS L5 和 L2 频段
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 多频段配置的 TRF3302
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

特性

  • GNSS L1 (GPS)、E1 和 B1 频段:
    • 噪声系数 (NF):0.85dB
    • 输入回波损耗 (S11):-11.7dB
    • 输出回波损耗 (S22):-15.3dB
    • 2 元件输入匹配
  • 多频段 GPS/GNSS L1、L2 及 L5 支持:
    • 噪声系数 (NF):1.2dB
    • 输入回波损耗 (S11):-12dB
    • 输出回波损耗 (S22):-12.3dB
    • 4 元件输入匹配
  • 功率增益 (GP):16.9dB
  • 输入 IP3 (VCC = 2.5V):
    • 带内 = –5.4dBm
    • 带外 = –4.8dBm
  • 输入 P1dB: –10.2dBm (VCC = 2.5V)
  • 集成的 50Ω 输出匹配
  • 电源电流:4.6mA(10nA 关断)
  • 灵活的电源电压:1.8V 至 3.3V
  • 工作结温:-40°C 至 +125°C
  • 兼容自动光学检测 (AOI) 的封装:具有可润湿侧翼的 WSON-FCRLF-6 封装
  • 可用汽车 AEC-Q100 型号:
    TRF3302-Q1