ZHCSUV2A April   2024  – October 2024 UCC27614-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性
    7. 5.7 时序图
    8. 5.8 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 VDD 欠压锁定
      2. 6.3.2 输入级
      3. 6.3.3 使能功能
      4. 6.3.4 输出级
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 驱动 MOSFET/IGBT/SiC MOSFET
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
          1. 7.2.1.2.1 输入到输出配置
          2. 7.2.1.2.2 输入阈值类型
          3. 7.2.1.2.3 VDD 偏置电源电压
          4. 7.2.1.2.4 峰值拉电流和灌电流
          5. 7.2.1.2.5 启用和禁用功能
          6. 7.2.1.2.6 传播延迟和最小输入脉宽
          7. 7.2.1.2.7 功率耗散
        3. 7.2.1.3 应用曲线
  9. 8 电源相关建议
  10. 9 布局
    1. 9.1 布局指南
    2. 9.2 布局示例
    3. 9.3 散热注意事项
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 第三方产品免责声明
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

说明

UCC27614-Q1 是一款单通道、高速、低侧栅极驱动器,能够有效地驱动 MOSFET、IGBT、SiC 和 GaN 电源开关。UCC27614-Q1 的典型峰值驱动强度为 10A,这有助于缩短电源开关的上升和下降时间、降低开关损耗并提高效率。UCC27614-Q1 的短传播延迟可改善系统的死区优化、控制环路响应,提高脉宽利用率和瞬态性能,从而提高功率级效率。

UCC27614-Q1 可以在输入端处理 -10V 的电压,通过平缓的接地弹跳提高系统稳健性。输入与电源电压无关,可以连接大多数控制器输出端,从而尽可能提高控制灵活性。独立的使能信号支持在不依赖主控制逻辑的情况下对功率级进行控制。如果在系统中检测到故障,栅极驱动器可以快速关断功率级(需要关断动力总成)。使能功能还可提高系统稳健性。许多高频开关电源在电源器件的栅极都存在高频噪音,这种噪音会进入栅极驱动器的输出引脚,造成驱动器故障。UCC27614-Q1 具有瞬态反向电流和反向电压功能,因此在上述情况下具有优异的性能。

如果 VDD 电压低于指定的 UVLO 阈值,强大的内部下拉 MOSFET 可使输出保持低电平。此有源下拉特性可进一步改善系统稳健性。UCC27614-Q1 具有 10A 驱动电流并采用 2mm × 2mm 封装,可提高系统功率密度。这种小型封装还可优化栅极驱动器放置并改进布局。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2) 封装尺寸(标称值)
UCC27614-Q1 DSG (SON 8) 2.0mm × 2.0mm 2.0mm x 2.0mm
UCC27614-Q1 D (SOIC 8) 4.9mm × 6mm 4.9mm × 3.9mm
UCC27614-Q1 DGN (VSSOP 8) 3.0mm × 4.9mm 3.0mm x 3.0mm
有关所有可用封装,请参阅节 12。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
UCC27614-Q1 简化版应用示意图 简化版应用示意图