ZHCSUV2A April 2024 – October 2024 UCC27614-Q1
PRODUCTION DATA
为终端应用选择栅极驱动器器件时,必须评估一些设计注意事项,以便做出最合适的选择。以下是为终端应用选择栅极驱动器器件时应使用的一些设计参数:输入到输出配置、输入阈值类型、偏置电源电压电平、峰值拉电流和灌电流、是否提供独立启用和禁用功能、传播延迟、功率耗散和封装类型。请参阅表 7-1 中的设计参数和要求示例。
| 设计参数 | 示例值 |
|---|---|
| 输入到输出逻辑 | 同相 |
| 输入阈值类型 | TTL |
| 偏置电源电压电平 | +18V |
| 负输出低电平电压 | 不适用 |
| dVDS/dt(1) | 100V/ns |
| 使能功能 | 是 |
| 禁用功能 | 不适用 |
| 传播延迟 | <30ns |
| 功率耗散 | <1W |
| 封装类型 | SON8 或 SOIC8 |