ZHCSUV2A April 2024 – October 2024 UCC27614-Q1
PRODUCTION DATA
施加到器件 VDD 引脚的偏置电源电压不应超过“建议运行条件”表中列出的值。不过,不同的电源开关要求在栅极端子上施加不同的电压电平,以实现有效导通和关断。对于某些电源开关,导通可能需要正栅极电压,关断可能需要负栅极电压,在这种情况下,VDD 偏置电源等于电压差。UCC27614-Q1 器件的工作电压范围为 4.5V 至 26V,可用于驱动逻辑电平 MOSFET、功率 MOSFET、SiC MOSFET 和 IGBT 等电源开关。