ZHCSUU5A January 2024 – March 2025 TAC5112-Q1
PRODUCTION DATA
除了数字音量控制外,此器件还提供可编程通道增益校准。每个通道的增益能够以 0.1dB 的步长进行精细校准或调整,增益误差范围为 –0.8dB 至 0.7dB。当尝试匹配外部元件和麦克风灵敏度导致的通道间增益时,此调整非常有用。该功能与常规数字音量控制相结合,可以在宽增益误差范围内实现所有通道上的增益匹配,分辨率为 0.1dB。表 6-45 展示了可用于通道增益校准的可编程选项。
| P0_R83_D[7:4]:ADC_CH1_FGAIN[3:0] | 输入通道 1 的通道增益校准设置 |
|---|---|
| 0000 = 0d | 输入通道 1 增益校准设置为 –0.8dB |
| 0001 = 1d | 输入通道 1 增益校准设置为 –0.7dB |
| … | … |
| 1000 = 8d(默认值) | 输入通道 1 增益校准设置为 0dB |
| … | … |
| 1110 = 14d | 输入通道 1 增益校准设置为 0.6dB |
| 1111 = 15d | 输入通道 1 增益校准设置为 0.7dB |
同样,可以分别使用 ADC_CH2_CFG3 (P0_R88) 至 ADC_CH4_CFG3 (P0_R96) 寄存器位来配置输入通道 2 至通道 4 的通道增益校准设置。