ZHCSUU5A January 2024 – March 2025 TAC5112-Q1
PRODUCTION DATA
图 6-69 展示了回放信号链的关键元件。
DAC 信号链为低噪声和高保真音频应用提供高度灵活的低噪声回放路径。这款低噪声和低失真、多位 Δ-Σ DAC 使 TAC5112-Q1 能够以极低功耗实现 114dB 动态范围。此外,DAC 架构具有固有的抗混叠滤波功能,能够很好地抑制多个调制器频率分量附近的带外频率噪声。因此,该器件可防止噪声混叠到音频频带中。此外,在信号链中,集成的高性能多级数字内插滤波器会通过高阻带衰减来急剧削减任何带外频率噪声。
信号链还包含各种高度可编程的数字处理块,例如双二阶滤波器、相位校准、增益校准、高通滤波器、数字加法器或混频器、同步采样速率转换器、失真限制器、热折返、欠压预防和音量控制。本节将进一步介绍这些处理块的详细信息。该器件还支持多达四通道单端输出模式以及从 ADC 输入到 DAC 输出的模拟旁路选项。
可使用 CH_EN (P0_R118) 寄存器启用或禁用回放输出通道,并可使用 PASI_RX_CHx_CFG 或 SASI_RX_CHx_CFG 位启用或禁用音频串行接口的输入通道。该器件支持所有活动通道同时上电和断电,以进行同步回放。但是,根据应用需求,如果某些通道必须在另一个通道回放处于开启状态时动态上电或断电,则可以通过设置 DYN_PUPD_CFG (P0_R119) 寄存器来支持该用例。
该器件支持多种数据混合选项,可在 DAC 输出上回放之前,使用每条路径的灵活增益选项将来自主要 ASI 的多达 8 个输入通道、来自辅助 ASI 的 2 个输入通道、ADC 环回数据和发音器混合起来。默认情况下,禁用这些混频器,并且通道配置为仅支持一个数据通道。可以通过设置节 7.2.7中所述的 ASI_DIN_Mixers 可编程系数寄存器来配置混频器。
该器件支持高达 90kHz 的输出信号带宽,这允许使用 216kHz(或更高)采样速率来播放高频非音频信号。可以使用 DAC_CHx_BW_Mode 位 (P0_R101_D[0],P0_R108_D[0])启用或禁用宽带模式。
对于 48kHz 或更低的采样速率,该器件支持所有功能和各种可编程处理块。不过,对于高于 48kHz 的采样速率,支持同时录音和回放的通道数量和双二阶滤波器数量等都存在限制。有关更多详细信息,请参阅 TAC5212 采样速率和受支持的可编程处理块 应用报告。