ZHCSUU5A January 2024 – March 2025 TAC5112-Q1
PRODUCTION DATA
该器件集成一个内置低噪声麦克风偏置引脚,该引脚可在系统中用于偏置驻极体电容式麦克风或为 MEMS 模拟或数字麦克风提供电源。集成的偏置放大器支持高达 5mA 的负载电流,可用于多个麦克风,旨在提供高 PSRR、低噪声和可编程偏置电压的组合,以便针对特定的麦克风组合对偏置进行微调。
当使用该 MICBIAS 引脚对多个麦克风进行偏置或供电时,请避免在用于 MICBIAS 连接的电路板布局布线上出现任何公共阻抗,以尽可能地减小麦克风之间的耦合。表 6-16 展示了可用的麦克风偏置可编程选项。
| P0_R77_D[3:2]:MICBIAS_VAL[1:0] | P0_R77_D[1:0]:VREF_FSCALE[1:0] | MICBIAS 输出电压 |
|---|---|---|
| 00(默认值) | 00(默认值) | 2.75V(与 VREF 输出相同) |
| 01 | 2.5V(与 VREF 输出相同) | |
| 10 | 1.375V(与 VREF 输出相同) | |
| 11 | 保留(不使用这些设置) | |
| 01 | 00(默认值) | 1.375V(VREF 输出的 0.5 倍) |
| 01 | 1.250V(VREF 输出的 0.5 倍) | |
| 10 或 11 | 保留(不使用这些设置) | |
| 10 | XX | 保留(不使用这些设置) |
| 11 | XX | 与 AVDD 相同 |
通过配置 MICBIAS_PDZ (P0_R120_D[5]) 寄存器位可以打开或关闭(默认)麦克风偏置输出。此外,该器件还提供配置 GPIOx 或 GPI1 引脚的选项,以直接控制麦克风偏置输出的打开或关闭。该功能对于直接控制麦克风非常有用,无需主机进行 I2C 或 SPI 通信。如果 GPIOx 或 GPI1 引脚配置为打开或关闭麦克风偏置,则 MICBIAS_PDZ (P0_R120_D[5]) 寄存器位值将被忽略。