ZHCSUQ6W January 1993 – December 2024 SN54LVC74A , SN54LVC74A-SP , SN74LVC74A
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fclock | 时钟频率 | TA = -40°C 至 125°C | VCC = 2.7V | 83 | MHz | ||
| VCC = 3.3V ± 0.3V | 100 | ||||||
| TA = -40°C 至 85°C 且 VCC = 3.3V ± 0.3V | 150 | ||||||
| tw | 脉冲持续时间 | PRE 或 CLR 为低电平 | VCC = 2.7V 或 3.3V | 3.3 | ns | ||
| CLK 高电平或低电平 | VCC = 2.7V 或 3.3V | 3.3 | |||||
| tsu | CLK↑ 前的建立时间 | 数据 | TA = -40°C 至 125°C | VCC = 2.7V | 3.4 | ns | |
| VCC = 3.3V ± 0.3V | 3 | ||||||
| TA = -40°C 至 85°C 且 VCC = 3.3V ± 0.3V | 3 | ||||||
| PRE 或 CLR 处于非活动状态 | TA = -40°C 至 125°C | VCC = 2.7V | 2.2 | ||||
| VCC = 3.3V ± 0.3V | 2 | ||||||
| TA = -40°C 至 85°C 且 VCC = 3.3V ± 0.3V | 2 | ||||||
| th | 保持时间,CLK↑ 后的数据 | VCC = 2.7V 或 3.3V | 1 | ns | |||