ZHCSUQ6W January 1993 – December 2024 SN54LVC74A , SN54LVC74A-SP , SN74LVC74A
PRODUCTION DATA
SN74LVC74A 的一个常见应用是分频器。通过将 Q 输出连接到 D 输入,Q 输出在传入的时钟信号的每个正边沿上切换状态。由于需要两个正边沿或两个时钟脉冲才能在输出端完成一个完整脉冲(一个脉冲从低电平切换到高电平,另一个脉冲从高电平切换到低电平),因此传入的时钟频率实际上进行了二分频。