ZHCSUQ6W January 1993 – December 2024 SN54LVC74A , SN54LVC74A-SP , SN74LVC74A
PRODUCTION DATA
| 参数 | 从 (输入) | 到 (输出) | 测试条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fmax | 最大时钟频率 | — | — | 83 | MHz | ||
| tpd | 传播(延迟)时间 | CLK PRE | Q 或 Q | VCC = 1.8V ± 0.15V | 1 | 7.1 | ns |
| VCC = 2.5V ± 0.2V | 1 | 4.4 | |||||
| 或 CLR | VCC = 1.8V ± 0.15V | 1 | 6.9 | ||||
| VCC = 2.5V ± 0.2V | 1 | 4.6 | |||||