ZHCSUQ6W January 1993 – December 2024 SN54LVC74A , SN54LVC74A-SP , SN74LVC74A
PRODUCTION DATA
SNx4LVC74A 器件在一个器件中便捷地集成了两个正边沿触发式 D 型触发器。
SN54LVC74A 可在 2.7V 至 3.6V VCC 下运行,SN74LVC74A 可在 1.65V 至 3.6V VCC 下运行。
| 器件型号 | 封装 (1) | 封装尺寸(2) | 本体尺寸(3) |
|---|---|---|---|
| SNx4LVC74A | BQA(WQFN,14) | 3mm × 2.5mm | 3mm × 2.5mm |
| D(SOIC,14) | 8.65mm x 6mm | 8.65mm × 3.91mm | |
| DB(SSOP,14) | 6.2mm x 7.8mm | 6.20mm × 5.30mm | |
| NS(SOP,14) | 10.2mm x 7.8mm | 10.20mm × 5.30mm | |
| PW(TSSOP,14) | 5mm x 6.4mm | 5.00mm × 4.40mm | |
| RGY(VQFN,14) | 3.50mm × 3.50mm | 3.50mm × 3.50mm | |
| J(CDIP,14) | 19.55mm x 7.9mm | 19.56mm × 6.67mm | |
| W(CFP,14) | 9.21mm x 9 mm | 9.21mm × 5.97mm | |
| FK(LCCC,20) | 8.9mm x 8.9mm | 8.89mm × 8.89mm |
展示各触发器的逻辑图(正逻辑)