ZHCSUJ6A February   2025  – December 2025 LMG3650R025

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 开关特性
    7. 5.7 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 开关参数
      1. 6.1.1 导通时间
      2. 6.1.2 关断时间
      3. 6.1.3 漏源导通和关断压摆率
      4. 6.1.4 零电压检测时间(仅限 LMG3656R025)
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
      1. 7.2.1 LMG3650R025 功能方框图
      2. 7.2.2 LMG3651R025 功能方框图
      3. 7.2.3 LMG3656R025 功能方框图
      4. 7.2.4 LMG3657R025 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 驱动强度调整
      2. 7.3.2 GaN 功率 FET 开关能力
      3. 7.3.3 VDD 电源
      4. 7.3.4 过流和短路保护
      5. 7.3.5 过热保护
      6. 7.3.6 UVLO 保护
      7. 7.3.7 故障报告
      8. 7.3.8 辅助 LDO(仅限 LMG3651R025)
      9. 7.3.9 零电压检测 (ZVD)(仅限 LMG3656R025)
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 详细设计过程
        1. 8.2.1.1 压摆率选择
        2. 8.2.1.2 信号电平转换
    3. 8.3 电源相关建议
      1. 8.3.1 使用隔离式电源
      2. 8.3.2 使用自举二极管
        1. 8.3.2.1 二极管选型
        2. 8.3.2.2 管理自举电压
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 焊点可靠性
        2. 8.4.1.2 电源环路电感
        3. 8.4.1.3 信号接地连接
        4. 8.4.1.4 旁路电容器
        5. 8.4.1.5 开关节点电容
        6. 8.4.1.6 信号完整性
        7. 8.4.1.7 高电压间距
        8. 8.4.1.8 热建议
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1.     封装选项附录
    2. 11.1 卷带包装信息
    3.     70

电气特性

除非另有说明:电压、电阻、电容和电感以 GND/SRC 为准;–40℃ ≤ TJ ≤ 150℃;VDD = 12V;FLT/RDRV 电阻 RDRVon 和 RDRVoff 为开路
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
GAN 功率 FET
RDS(on) 漏源导通电阻 TJ = 25°C,IL = 16A 22 30 mΩ
TJ = 150°C,IL = 16A 44 mΩ
VSD 源漏第三象限电压 TJ = 25°C,ISD = 0.1A 1.8 V
TJ = 150°C,ISD = 0.1A 1.6 V
TJ = 25°C,ISD = 20A 3.4 V
TJ = 150°C,ISD = 20A 4.8 V
IDSS 漏极漏电流 TJ = 25°C,VDS = 650V 7 µA
TJ = 150°C,VDS = 650V 10 µA
COSS 输出电容 VDS = 400V 200 pF
QOSS 输出电荷 VDS = 0V 到 400V 150 nC
EOSS 输出电容储存的能量 23 µJ
COSS(tr) 与时间相关的有效输出电容 400 pF
COSS(er) 与能量相关的有效输出电容 280 pF
QRR 反向恢复电荷 0 nC
过流和短路保护
IT(OC) 过流故障 - 阈值电流   TJ = -40℃ 57 63 69 A
TJ = 25℃ 50 55 60 A
TJ = 150℃ 38 43 48.5 A
VT(Idsat) 饱和电流检测 - 阈值电压 8.5 9 9.6 V
过热保护
TT+ 温度故障 - 正向阈值温度 190 °C
TT(hyst) 温度故障 - 阈值温度迟滞 20 °C
IN
VIN,IT+ 正向输入阈值电压 1.6 2 2.45 V
VIN,IT- 负向输入阈值电压 0.6 0.9 1.3 V
VIN,IT(hyst) 输入阈值电压迟滞 1 V
RPDN 下拉输入电阻 115 150 185 kΩ
FLT/RDRV
VOL 低电平输出电压 输出灌电流 8mA 0.2 0.4 V
VOH 高电平输出电压 输出源 8mA 4.5 4.8 V
VDD
IVDD(ON) FET 导通时的静态电流 IN=1 1.2 16 mA
IVDD(OFF) FET 关断时的静态电流 IN=0 0.8 1.1 mA
ICC_op 140kHz 下的工作电流 fsw = 140kHz,Vbus = 0V,软开关,50% 占空比。 4 5.6 mA
VVDD, T+ (UVLO) UVLO - 正向阈值电压 8.1 8.5 8.9 V
VVDD, T- (UVLO) UVLO - 负向阈值电压 7.6 8 8.4 V
VVDD, T (hyst) UVLO - 阈值电压迟滞 0.5 V