ZHCSUJ6 February 2025 LMG3650R025
ADVANCE INFORMATION
零电压开关 (ZVS) 转换器广泛用于提高电源转换器的效率。然而,在 LLC 和三角电流模式 (TCM) 图腾柱 PFC 等软开关拓扑中,根据负载条件、电感器、磁性参数和控制技术,器件可能会丢失 ZVS,因而影响系统效率。为了确保 ZVS,需要某些设计裕度或额外的电路,这会牺牲转换器性能并增加元件。
为了简化软开关转换器的系统设计,LMG3656R025 子件集成了一个零电压检测 (ZVD) 电路,该电路可提供数字反馈信号,以指示器件在电流开关周期中是否实现 ZVS。电路图如 图 8-4 中所示。当 IN 引脚信号变为高电平时,逻辑电路会检查器件 Vds 是否已达到 0V 以下,以确定器件在此开关周期中是否实现了零电压开关。一旦识别了 ZVS,在 TDL_ZVD 的延迟时间之后,将从 ZVD 引脚发出一个宽度为 TWD_ZVD 的脉冲输出,如 图 7-3 中所示。请注意,为了让器件检测零电压开关,需要特定的第三象限导通时间,而 T3rd_ZVD 是栅极驱动器强度的函数,。
图 8-5 中显示了与连续导通模式降压转换器相对应的 ZVD 输出时序,目的是演示 ZVD 功能在硬开关和软开关条件下的工作方式。流出开关节点的负载电流定义为正。在 CCM 降压操作中,高侧是硬开关器件,而低侧器件可通过适当的死区时间设置实现零电压开关。在低侧 GaN IN 引脚上升的第一个开关周期中,开关节点电压 VDS 已降至零以下,并且使保持第三象限导通的时间为 T1。由于此第三象限导通时间 T1 大于电气特性表中指定的检测时间 T3rd_ZVD,因此识别到零电压开关,ZVD 引脚输出脉冲信号以指示这一点,ZVD 脉冲的脉冲宽度也在电气特性表中定义为 TWD。在第二个开关周期中,器件提前导通,第三象限导通时间 T2 小于 T3rd_ZVD。在这种情况下,尽管器件实现了 ZVS,但 ZVD 信号仍保持低电平。在第三个开关周期中,IN 引脚信号更加提前,器件处于部分硬开关状态。因此,在这种情况下,ZVD 输出保持低电平。请注意,高侧 ZVD 输出在此 CCM 降压操作中保持低电平,因为它始终有硬开关功能。
ZVD 功能可以简化软开关拓扑中的控制,举例来说,TCM 图腾柱 PFC 中的 ZVD 波形如 图 8-6 所示。在该图中,正周期可视为 VIN > 0.5 VOUT,流入开关节点的负载电流定义为正。在第一个开关周期中,负载电流会产生足够的负电流,低侧器件会在超过 T3rd_DET 的第三象限导通时间内实现 ZVS。因此,ZVD 输出一个脉冲信号,并提供返回的 ZVS 信息。在接下来的两个开关周期中 ZVD 脉冲缺失,因为第二个周期中的第三象限导通时间变短,并且器件在第三个周期中实际上会丢失 ZVS。