ZHCSUJ6 February 2025 LMG3650R025
ADVANCE INFORMATION
LMG365xR025 是一款具有集成栅极驱动器的高性能功率 GaN 器件。GaN 器件提供零反向恢复和超低输出电容,可在基于桥的拓扑中获得高效率。
集成驱动器可确保器件在漏极压摆率 时保持关断状态。集成驱动器可保护 GaN 器件免受过流、短路、过热、VDD 欠压和高阻抗 RDRV 引脚的影响。LMG3656R025 具有零电压检测 (ZVD) 功能,可在检测到零电压开关 (ZVS) 时在 ZVD 引脚输出脉冲信号。LMG3657R025 包含零电流检测 (ZCD) 功能,可在检测到正漏源电流时提供来自 ZCD 引脚的脉冲输出。
与 Si MOSFET 不同,GaN 器件在源极到漏极之间没有 p-n 结,因此没有反向恢复电荷。然而,GaN 器件仍然会像 p-n 结体二极管一样从源极导通到漏极,但压降更高,导通损耗更高。因此,必须在 LMG365xR025 GaN FET 关断时尽可能缩短源漏导通时间。