ZHCSUJ5A March 2025 – December 2025 TPS1689
PRODUCTION DATA
VIN_UV_FLT 是一个标准的 PMBus® 命令,用于配置或读取输入欠压故障检测的 8 位阈值。此命令使用 PMBus® DIRECT 格式。在读取和写入此寄存器时,请使用表 7-65、方程式 14 和方程式 15 中所示的系数在实际单位和十六进制值之间进行转换。
此命令使用 PMBus® 读取字或写入字协议。
该寄存器的内容与 VIN ADC 遥测值进行比较。一旦输入电压低于欠压故障阈值,输出将被关闭,并在相应的寄存器中设置 VIN_UV_FLT 标志。SMBA 信号有效。在该寄存器的数值基础上会增加约 700mV(典型值)的磁滞。这样可以形成上升阈值,即输入电压必须上升并超过该阈值后,欠压故障才会被清除。当输入电压上升并超过该上升阈值后,输出将重新开启。但是,故障标志和告警信号仍会保持,直到主机发送 CLEAR_FAULTS 命令将其清除。
| 位 | 名称 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 默认值 | 访问 |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:0 | VIN_UV_FLT | 输入欠压故障阈值 | 0x0000 (0V) | 0x00FF (87.75V) | 0x001Fh (10.66V) | 读取/写入 |
当检测到输入欠压故障时、器件会:
在 STATUS_BYTE 寄存器中设置 FET_OFF、VIN_UV_FLT 和 NONE_OF_THE_ABOVE/UNKNOWN 位
在 STATUS_WORD 寄存器高字节中设置 OUT_STATUS、INPUT_STATUS、PGOODB 和 NONE_OF_THE_ABOVE/UNKNOWN 位
在 STATUS_OUT 寄存器中设置 VOUT_UV_WARN 位
在 STATUS_INPUT 寄存器中设置 VIN_UV_FLT 位
在 STATUS_MFR_SPECIFIC_2 寄存器中设置 PGOODB 位
通过将 SMBA(如果未被屏蔽)置为有效来通知主机,设置 ALERT_MASK 寄存器中的 STATUS_IN、PGOODB 和 STATUS_OUT 位。
将外部 PGOOD 信号置为无效。
向此寄存器执行写入命令前,应先发送 MFR_WRITE_PROTECT 命令以解锁器件,防止意外或误触发的写入。