ZHCSUJ5A March 2025 – December 2025 TPS1689
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WPB | ||||||
| IWPBLKG | WPB 引脚漏电流 | -2.5 | 2.5 | uA | ||
| VIH_WPB | WPB 输入逻辑高电平 | 2.15 | V | |||
| VIL_WPB | WPB 输入逻辑低电平 | 0.4 | V | |||
| SWEN | ||||||
| RSWEN | SWEN 引脚下拉电阻 | SWEN 置为低电平无效 | 6.8 | Ω | ||
| FAULT INDICATION (FLTB) | ||||||
| RFLTB | FLT 引脚下拉电阻 | FLT 置为有效低电平 | 6.6 | Ω | ||
| IFLTBLKG | FLT 引脚漏电流 | FLT 置为高电平无效 | -0.1 | 0.1 | µA | |
| 电源正常状态指示 (PG) | ||||||
| RPG | PG 引脚下拉电阻 | PG 置为低电平无效 | 6.9 | Ω | ||
| IPGKG | PG 引脚漏电流 | PG 置为高电平有效 | -1.5 | 1.5 | uA | |