ZHCSUJ5A March 2025 – December 2025 TPS1689
PRODUCTION DATA
TPS1689x 实施过压锁定,以保护负载免受输入过压条件的影响。当 IN 上的输入电压超过 OVP 上升阈值时,功率 FET 将在 tOVP 内关闭。IN 引脚上的 OVP 比较器使用默认的内部过压保护阈值 VOVP(R),可以通过对非易失性配置存储器进行编程来更改,也可以通过 PMBus® 寄存器对 VIN_OV_FLT 寄存器的写入来动态更改该。OVP 比较器具有内置磁滞,可提高防噪性能。当 IN 上的电压回落到 OVP 下降阈值 (VOVP (F)) 以下时,器件会根据过压条件的持续时间选择导通模式。如果过压情况持续存在超过 20µs,则 FET 会以受控的 dVdt 方式导通。如果过压情况持续时间低于 20µs,则 FET 将在快速恢复模式下导通。
图 7-3 输入过压保护响应