ZHCSUH6C October 2023 – September 2025 MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fADCCLK | ADC 时钟频率 | 4 | 48 | MHz | |||
| tADC trigger | 软件触发最小宽度 | 3 | ADCCLK 周期 | ||||
| tSample | 无 OPA 时的采样时间 (1) | 12 位模式,RS = 50ΩΩ,Cpext = 10pF | 62.5 | ns | |||
| tSample_PGA | 使用 OPA 时的采样时间 (1) | 12 位模式 | GBW = 0x1,PGA 增益= x1 | 0.22 | µs | ||
| GBW = 0x1,PGA 增益= x2 | 0.48 | ||||||
| GBW = 0x1,PGA 增益= x4 | 0.55 | ||||||
| GBW = 0x1,PGA 增益= x8 | 0.85 | ||||||
| GBW = 0x1,PGA 增益= x16 | 1.6 | ||||||
| GBW = 0x1,PGA 增益= x32 | 2.6 | ||||||
| tSample_DAC | DAC 作为输入时的采样时间(2) | 0.5 | µs | ||||
| tSample_GPAMP | 使用 GPAMP 时的采样时间 | 3 | µs | ||||
| tSample_SupplyMon | 使用电源监测器 (VDD/3) 时的采样时间 | 5 | µs | ||||