ZHCSUH6C October 2023 – September 2025 MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| VDD | 电源电压 | 在 VDD 引脚处 | -0.3 | 4.1 | V |
| VI | 输入电压 | 施加到任何 5V 容限开漏引脚 | -0.3 | 5.5 | V |
| VI | 输入电压 | 施加到任何常见容限引脚 | -0.3 | VDD + 0.3(最大值为 4.1) | V |
| IVDD | 流入 VDD 引脚的电流(拉电流) (4) | -40℃ ≤ Tj ≤ 130℃ |
80 | mA | |
| -40℃ ≤ Tj≤ 90℃ | 100 | mA | |||
| IVSS | 流出 VSS 引脚的电流(灌电流) (4) | -40℃ ≤ Tj≤ 130℃ |
80 | mA | |
| -40℃ ≤ Tj≤ 90℃ | 100 | mA | |||
| IIO | SDIO 引脚的电流 | SDIO 引脚灌入或拉出的电流 | 6 | mA | |
| HSIO 引脚的电流 | HSIO 引脚灌入或拉出的电流 | 6 | mA | ||
| HDIO 引脚的电流 | HDIO 引脚灌入或拉出的电流 | 20 | mA | ||
| ODIO 引脚的电流 | ODIO 引脚灌入的电流 | 20 | mA | ||
| ID | 受支持的二极管电流(3) | 任一器件引脚上的二极管电流 | -2 | +2 | mA |
| TA | 环境温度 | 环境温度 | -40 | 125 | °C |
| TJ | 结温 | 结温 | -40 | 130 | °C |
| Tstg | 贮存温度(2) | 贮存温度(2) | -40 | 150 | °C |