ZHCSUH6C October 2023 – September 2025 MSPM0G3505-Q1 , MSPM0G3506-Q1 , MSPM0G3507-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | 压摆率 | DATA = 0x80 → 0xF7F → 0x80,Vref = 外部基准 | 5.5 | V/µs | |||
| GE | 短时脉冲波干扰能量 | DATA = 0x800 → 0x7FF → 0x800,Vref = 外部基准 | 1.2 | nV-s | |||
| PSRR_DC | 电源抑制比(直流) | ΔVDD = 100mV,DATA = 0xFFF,Vref = 外部基准 | 79.5 | dB | |||
| PSRR_AC | 电源抑制比(交流) | ΔVDD = 100mV(100kHz 时),DATA = 0xFFF,Vref = 外部基准 | 25.7 | dB | |||
| SNR | 信噪比 | Vref = 外部基准,4kHz 输入和 1Msps 采样率(1) | 80.9 | dB | |||
| THD | 总谐波失真 | Vref = 外部基准,4kHz 输入和 1Msps 采样率(1) | 71.5 | dB | |||
| SINAD | 信噪比和失真 | Vref = 外部基准,4kHz 输入和 1Msps 采样率(1) | 71.1 | dB | |||
| ENOB | 有效位数 | Vref = 外部基准,4kHz 输入和 1Msps 采样率(1) | 11.5 | 位 | |||