ZHCSUD9A January 2024 – February 2025 LMK5C33216AS1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VDD(2) | 内核电源电压 | -0.3 | 3.6 | V |
| VDDO(3) | 输出电源电压 | -0.3 | 3.6 | V |
| VIN | 时钟和逻辑输入的输入电压范围 | -0.3 | VDD+0.3 | V |
| VOUT_LOGIC | 逻辑输出的输出电压范围 | -0.3 | VDD+0.3 | V |
| VOUT | 时钟输出的输出电压范围 | -0.3 | VDDO+0.3 | V |
| Tj | 结温 | 150 | °C | |
| Tstg | 贮存温度范围 | -65 | 150 | °C |