ZHCSUD9A January 2024 – February 2025 LMK5C33216AS1
PRODUCTION DATA
用于 EVM 编程的 TICS Pro 软件工具包含一个分步设计流程,可输入用户选择的时钟设计参数、计算频率计划并为所需配置生成器件寄存器设置。可以导出寄存器映射数据(文本格式的十六进制转储)和 EEPROM 编程序列,以便在启动时启用器件的主机编程。
如果需要,客户可以在 TI E2E 公共论坛上发布 TICS Pro 设置文件 (.tcs),以便 TI 检查和优化配置设置。