ZHCSUD9A January 2024 – February 2025 LMK5C33216AS1
PRODUCTION DATA
每个 APLL 包含一个完全集成的 VCO,后者从环路滤波器获取电压并将该电压转换为频率。
VCO3 采用具有极高品质因数的专有 BAW 谐振器技术来提供最低的相位抖动,并具有 2457.6MHz ± 100ppm 的调谐范围。VCO2 采用高性能 LC VCO,其具有 5595MHz 至 5950MHz 的宽调谐范围,旨在覆盖其他额外的不相关时钟频率(如果需要)。VCO1 采用标准性能 LC VCO,其具有 4800MHz 至 5350MHz 的宽调谐范围。