ZHCSUC4A January 2024 – April 2024 SN74AC595-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 说明 | 条件 | VCC | TA = 25°C | -40°C 至 85°C | -40°C 至 125°C | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 | |||||
| fCLOCK | 时钟频率 | 1.5V | 20 | MHz | ||||||
| 1.8V | 25 | MHz | ||||||||
| 2.5V | 50 | MHz | ||||||||
| 3.3V | 55 | MHz | ||||||||
| 5V | 90 | MHz | ||||||||
| tW | 脉冲持续时间 | RCLK 或 SRCLK 为高电平或低电平 | 1.5V | 13 | ns | |||||
| 1.8V | 8 | ns | ||||||||
| 2.5V | 6 | ns | ||||||||
| 3.3V | 4 | ns | ||||||||
| 5V | 2 | ns | ||||||||
| SRCLR 为低电平 | 1.5V | 7 | ns | |||||||
| 1.8V | 6 | ns | ||||||||
| 2.5V | 4 | ns | ||||||||
| 3.3V | 3 | ns | ||||||||
| 5V | 2 | ns | ||||||||
| tSU | 设置时间 | SER 在 SRCLK↑ 之前 | 1.5V | 8 | ns | |||||
| 1.8V | 5 | ns | ||||||||
| 2.5V | 3 | ns | ||||||||
| 3.3V | 2 | ns | ||||||||
| 5V | 1 | ns | ||||||||
| SRCLK↑ 在 RCLK↑ 之前 | 1.5V | 25 | ns | |||||||
| 1.8V | 15 | ns | ||||||||
| 2.5V | 9 | ns | ||||||||
| 3.3V | 6 | ns | ||||||||
| 5V | 4 | ns | ||||||||
| SRCLR 在 RCLK↑ 之前为低电平 | 1.5V | 17 | ns | |||||||
| 1.8V | 11 | ns | ||||||||
| 2.5V | 7 | ns | ||||||||
| 3.3V | 5 | ns | ||||||||
| 5V | 3 | ns | ||||||||
| SRCLR 在 SRCLK↑ 之前为高电平(无效) | 1.5V | 2 | ns | |||||||
| 1.8V | 1 | ns | ||||||||
| 2.5V | 1 | ns | ||||||||
| 3.3V | 1 | ns | ||||||||
| 5V | 1 | ns | ||||||||
| tH | 保持时间 | SER 在 SRCLK↑ 之后 | 1.5V | 7 | ns | |||||
| 1.8V | 4 | ns | ||||||||
| 2.5V | 3 | ns | ||||||||
| 3.3V | 2 | ns | ||||||||
| 5V | 2 | ns | ||||||||