ZHCSUC4A January 2024 – April 2024 SN74AC595-Q1
PRODUCTION DATA
| 规格 | 说明 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | 电源电压 | 1.5 | 6 | V |
| VIH | 高电平输入电压 | VCC = 1.5 V | 1.2 | V | |
| VCC = 1.8 V | 1.26 | V | |||
| VCC = 2.5 V | 1.75 | V | |||
| VCC = 3 V | 2.1 | V | |||
| VCC = 4.5 V | 3.15 | V | |||
| VCC = 5.5 V | 3.85 | V | |||
| VIL | 低电平输入电压 | VCC = 1.5 V | 0.3 | V | |
| VCC = 1.8 V | 0.54 | V | |||
| VCC = 2.5 V | 0.75 | ||||
| VCC = 3 V | 0.9 | V | |||
| VCC = 4.5 V | 1.35 | V | |||
| VCC = 5.5 V | 1.65 | V | |||
| VI | 输入电压 | 输入电压 | 0 | VCC | V |
| VO | 输出电压 | 输出电压 | 0 | VCC | V |
| IOH | 高电平输出电流 | VCC = 1.8 V | -1 | mA | |
| VCC = 2.5 V | -2 | mA | |||
| VCC = 3 V | -12 | mA | |||
| VCC = 4.5 V 至 5.5 V | -24 | mA | |||
| IOL | 低电平输出电流 | VCC = 1.8 V | 1 | mA | |
| VCC = 2.5 V | 2 | mA | |||
| VCC = 3 V | 12 | mA | |||
| VCC = 4.5 V 至 5.5 V | 24 | mA | |||
| Δt/Δv | 输入转换上升或下降速率 | VCC = 1.5 V 至 3 V | 50 | ns/V | |
| VCC = 3.6 V 至 5.5 V | 20 | ns/V | |||
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | 自然通风条件下的工作温度范围 | -40 | 125 | °C |