ZHCSUA4A December 2023 – January 2025 TAD5112
PRODUCTION DATA
器件录音通道包括一个高动态范围和一个内置数字抽取滤波器,用于处理来自数字麦克风的过采样 PDM 流。根据目标应用所需的频率响应、群延迟、功耗和相位线性度要求,可以从四种不同的类型中选择抽取滤波器。可以通过配置 ADC_DSP_DECI_FILT (P0_R114_D[7:6]) 寄存器位来选择抽取滤波器选项。低功耗滤波器可以通过设置 ADC_LOW_PWR_FILT (P0_R78_D[2]) 位来配置。下表展示了录音通道抽取滤波器模式选择的配置寄存器设置。因此,这些器件适用于各种音频应用。
| P0_R78_D[2]:ADC_LOW_PWR_FILT | P0_R114_D[7:6]:ADC_DSP_DECI_FILT[1:0] | 抽取滤波器模式选择 |
|---|---|---|
| 0 | 00(默认值) | 线性相位滤波器用于抽取 |
| 0 | 01 | 低延时滤波器用于抽取 |
| 0 | 10 | 超低延时滤波器用于抽取 |
| 0 | 11 | 保留(不使用此设置) |
| 1 | x | 低功耗滤波器用于抽取 |