ZHCSUA4A December 2023 – January 2025 TAD5112
PRODUCTION DATA
除了增益校准外,每个录音通道的相位延迟可进行精细校准或调整,步长为一个调制器时钟周期,相位误差的周期范围为 1 至 63。数字麦克风的调制器时钟是由 PDM_CLK 设置的时钟,就是默认配置中的 3.072MHz(输出数据采样速率为 48kHz 的倍数或约数)或 2.8224MHz(输出数据采样速率为 44.1kHz 的倍数或约数)。用户可以使用 PDM_CLK_CFG[1:0] (P0_R53_D[7:6]) 寄存器位配置 PDM_CLK。对于许多必须在每个通道之间以高分辨率进行相位匹配的应用(包括由外部元件或麦克风导致的任何通道间相位不匹配),可编程通道相位校准功能非常有用。下表展示了使用默认调制器时钟运行时可用的通道相位校准可编程选项。
| P0_R84_D[7:2]:ADC_CH1_PCAL[5:0] | 输入通道 1 的通道相位校准设置 |
|---|---|
| 00 0000 = 0d(默认值) | 无相位校准 |
| 00 0001 = 1d | 相位校准延迟设置为一个调制器时钟周期 |
| … | … |
| 11 1111 = 63d | 相位校准延迟设置为 63 个调制器时钟周期 |
同样,可以分别使用 ADC_CH2_PCAL (P0_R89_D[7:2]) 到 ADC_CH4_PCAL (P0_R97_D[7:2]) 寄存器位来配置输入通道 2 到通道 4 的通道相位校准设置。