ZHCSUA4A December 2023 – January 2025 TAD5112
PRODUCTION DATA
如果主机器件通过将 SLEEP_ENZ 位设置为 1'b1 退出睡眠模式,则该器件将进入工作模式。在工作模式下,可执行 I2C 或 SPI 事务来配置器件并为其加电以实现活动运行。进入工作模式后,在开始任何 I2C 或 SPI 事务之前至少等待 2ms,以便器件完成内部唤醒序列。
对可编程系数寄存器(节 7.2)和通道配置寄存器的读写操作必须在退出睡眠模式 10ms 后执行。
为目标应用和系统设置配置所有其他寄存器后,配置输入通道启用寄存器 P0_R118 (CH_EN)。最后,配置器件上电寄存器 P0_R120 (PWR_CFG)。在给相应通道上电之前,必须写入所有可编程系数值。
在工作模式下,通过读取 P0_R121 (DEV_STS0) 和 P0_R122 (DEV_STS1) 寄存器中的只读器件状态位,监视各个模块的上电和断电状态。