ZHCSUA4A December 2023 – January 2025 TAD5112
PRODUCTION DATA
TAD5112是一款低功耗音频 DAC,配有 2VRMS 差分输出、110dB 动态范围立体声通道或 1VRMS 单端输出和 107dB 动态范围四通道。TAD5112 支持差分和单端输入与输出。DAC 输出可配置为线路输出或耳机负载。该 DAC 可为 16Ω 耳机负载提供高达 62.5mW 的驱动功率。TAD5112 集成了可编程通道增益、数字音量控制、低抖动锁相环 (PLL)、可编程高通滤波器 (HPF)、可编程 EQ 和双二阶滤波器、低延迟和超低延迟滤波器模式,并可为 DAC 和 PDM 麦克风信号链实现高达 768kHz 的采样速率。TAD5112 支持模拟输入至输出旁路选项,以及通过 PDM 接口录制多达四通道数字麦克风。来自模拟输入和数字输入的数据也可以在器件内部混合。TAD5112 支持时分多路复用 (TDM)、I2S 或左对齐 (LJ) 音频格式,并可通过 I2C 或 SPI 进行控制。这些集成的高性能特性以及单电源运行,使 TAD5112 特别适用于空间受限的音频应用。