ZHCSU85A December   1999  – December 2025 INA148

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4引脚配置和功能
  6. 5规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 建议运行条件
    3. 5.3 热性能信息
    4. 5.4 电气特性
    5. 5.5 典型特性
  7. 6应用和实施
    1. 6.1 应用信息
      1. 6.1.1 工作电压
      2. 6.1.2 增益公式
      3. 6.1.3 共模范围
      4. 6.1.4 失调修整
      5. 6.1.5 输入阻抗
    2. 6.2 典型应用
  8. 7器件和文档支持
    1. 7.1 器件支持
      1. 7.1.1 器件命名规则
      2. 7.1.2 开发支持
        1. 7.1.2.1 PSpice® for TI
        2. 7.1.2.2 TINA-TI(免费软件下载)
    2. 7.2 接收文档更新通知
    3. 7.3 支持资源
    4. 7.4 商标
    5. 7.5 静电放电警告
    6. 7.6 术语表
  9. 8修订历史记录
  10. 9机械、封装和可订购信息

电气特性

测试条件:TA = 25°C,VS = ±5V 至 ±15V,RL = 10kΩ,VREF = VS / 2,VCM = VS / 2,所有芯片产地 (CSO),除非另有说明
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
输入
VOS 偏移电压 (RTI) (1) (4) VS = ±15V ±1 ±5 mV
VS = ±5V ±1 ±5
偏移电压漂移 (RTI)(1) TA = -40°C 至 85°C ±10 µV/°C
PSRR 电源抑制比 (RTI)(1)  VS = ±1.35V 至 ±18V CSO:SHE ±50 ±400 µV/V
CSO:TID ±3.5 ±80
VCM 共模电压 (2) VO = 0V VS = ±15V -200 200 V
VS = ±5V -100 100
VS = +5V(3),VREF = VS / 2 -47.5 32.5
VS = +5V(3),VREF = 0.25V -4 75
CMRR 共模电压输出抑制 VS = ±15 V,VCM = –200 V 至 200V,RS = 0Ω 70 86 dB
VS = ±5 V,VCM = –100 V 至 80V,RS = 0Ω 70 86
VS = +5V(3),VCM = –47.5V 至 32.5V,RS = 0Ω 70 86
差分输入阻抗 2 MΩ
共模输入阻抗 1
eN 电压噪声 (RTI)(1)(5) fB = 0.1Hz 至 10Hz 17 µVPP 
f = 1kHz 880 nV/√Hz
增益
初始 1 V/V
GE 增益误差 VO = (V–) + 0.5V 至 (V+) – 1.5V ±0.01 ±0.075 %
增益误差漂移 TA = -40°C 至 +85°C  ±3 ±10 ppm/°C
增益非线性 VO = (V–) + 0.5V 至 (V+) – 1.5V VS = ±15V ±0.001 ±0.002 FSR 百分比
VS = ±5V ±0.001
VS = +5V(3),VO = 0.5V 至 3.5V ±0.001
输出
输出电压 RL = 100kΩ (V–) + 0.25 (V+) – 1 V
RL = 10kΩ (V–) + 0.5 (V+) – 1.5
CL 负载电容 稳态工作模式 10 nF
ISC 短路电流 持续达 VS/2 CSO:SHE ±13 mA
VS = +5V(3) ±8
CSO:TID ±20
频率响应
BW 带宽,–3dB CSO:SHE 100 kHz
CSO:TID 155
SR 压摆率 1 V/µs
tS 趋稳时间 达 0.1% VS = ±15V,VO = 10V 阶跃 CSO:SHE 21 µs
CSO:TID 15
VS = ±5V,VO = 6V 阶跃 CSO:SHE 21
CSO:TID 15
VS = +5V(3),VO = 3V 阶跃 21
达 0.01% VS = ±15V,VO = 10V 阶跃 CSO:SHE 25
CSO:TID 23
VS = ±5V,VO = 6V 阶跃 CSO:SHE 25
CSO:TID 23
VS = +5V(3),VO = 3V 阶跃 25
过载恢复 50% 输入过载 CSO:SHE 4 µs
CSO:TID 1.2
VS = +5V(3) 3
电源
IQ 静态电流 VIN = 0V ±260 ±300 µA
RTI 表示“Referred to Input”,即以输入为基准
输入共模电压随输出电压的变化而变化;请参阅 节 5.5。
VS = +5V 单电源意味着 VS+ = +5V 和 VS- = GND
输入偏移电压规格包括放大器输入偏置电流与偏移电流的影响
包含输入电流噪声与电阻网络热噪声的影响