ZHCSU85A December 1999 – December 2025 INA148
PRODUCTION DATA
INA148 的额定双电源电压为 ±15V 和 ±5V,单电源电压为 +5V。INA148 可在单电源或双电源供电下工作,且性出色。
INA148 已在 ±1.35V 至 ±18V 的电源电压范围和 –40°C 至 +125°C 的温度范围内进行了全面测试与表征。随工作电压、负载条件或温度变化的参数,请参见典型性能部分。