ZHCSU77B December 2023 – October 2026 TPS281C100
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VS 电源电压和电流 | |||||||
| ILNOM | 持续负载电流 | VEN = HI | TAMB = 85°C | 4 | A | ||
| IIDLE, VS | 禁用诊断时的总器件空闲状态电流(包括 MOSFET) | VS ≤ 60V,VEN = VDIAG_EN = LO,VOUT = 0V | TJ = -40°C 至 85°C | 1 | 1.3 | mA | |
| TJ = 150°C | 1.5 |
mA | |||||
| IIDLE, VS_DIAG | 启用诊断时的 VS 待机空闲状态电流 | VS ≤ 60V,VEN = LO,VDIAG_EN = HI,VOUT = 0V | 1.2 | 1.7 | mA | ||
| IQ, VS | 禁用诊断时的 VS 静态电流 | VEN = VDIAG_EN = 0V | IOUT = 0A | 0.98 | 1.3 | mA | |
| IQ, VS_DIAG | 启用诊断时的 VS 静态电流 | VENx = VDIAG_EN = 0V | IOUT = 0A | 1.2 | 1.5 | mA | |
| IOUT(OFF,SINK) | 输出灌电流 | VS ≤ 60V, VEN = 0V,VOUT = 24V,VDIAG = 0V |
TJ = -40°C 至 85°C | 2.1 | 2.8 | mA | |
| TJ = 150°C | 2.3 | 2.6 | mA | ||||
| VOUT(OFF) | 输出浮动电压 | VS ≤ 60V, VEN = 0V,VOUT 悬空,VDIAG = 0V |
TJ = -40°C 至 85°C | 0.9 | V | ||
| TJ = 150°C | 0.9 | V | |||||
| VS 欠压锁定 (UVLO) 输入 | |||||||
| VS,UVLOR | VS 欠压锁定上升 | 以器件的 GND 引脚为基准测得 | 5.0 | 5.4 | 5.75 | V | |
| VS,UVLOF | VS 欠压锁定下降 | 4.1 | 4.5 | 4.85 | V | ||
| VDS 钳位 | |||||||
| VDS,Clamp | VDS 钳位电压 | FET 电流 = 10mA | VS = 24V | 64 | 75 | 81 | V |
| VS = 6V | 48 | 53 | 58 | V | |||
| RON 特性 | |||||||
| RON | 导通电阻 | 0.5A ≤ IOUT ≤ 3A,VS = 6V 至 60V | TJ = 25°C | 83 | mΩ | ||
| TJ = 125°C | 168 | mΩ | |||||
| TJ = 150°C | 180 | mΩ | |||||
| RON(REV) | 反极性期间的导通电阻 | 0.5A ≤ IOUT ≤ 3A,VS = –24V | TJ = –40°C 至 150°C | 180 | mΩ | ||
| RON_AUX | VS 至 VOUT 导通电阻 高精度检测模式 |
VS = 24V,IOUT = 40mA OL_ON=DIAG_EN=5V |
TJ = –40°C 至 150°C | 4.7 | 12 | Ω | |
| 电流限制特性 | |||||||
| KCL | 电流限制比 | ICL, typ = 5.26A | 52.6 | A × kΩ | |||
| ICL, typ = 4.15A | 51.9 | A × kΩ | |||||
| ICL, typ = 3.04A | 50.8 | A × kΩ | |||||
| ICL, typ = 1.98A | 49.5 | A × kΩ | |||||
| ICL, typ = 0.96A | 48 | A × kΩ | |||||
| ILIM_STARTUP | 启用开关时的峰值电流限制(A 版本) | RILIM = 10kΩ 至 50kΩ | 2 × ICL | 6.5 | A | ||
| tLIM_STARTUP_DELAY | 器件保持在 ILIM_STARTUP 电平的延迟时间(A 版本) | 12 | ms | ||||
| ICL | 电流限制电平 | 短路条件,VDS = 1V | RILIM = 50kΩ | 0.73 | 0.96 | 1.11 | A |
| RILIM = 25kΩ | 1.5 | 1.98 | 2.3 | A | |||
| RILIM = 16.7kΩ | 2.3 | 3.04 | 3.5 | A | |||
| RILIM = 12.5kΩ | 3.15 | 4.15 | 4.77 | A | |||
| RILIM = 10kΩ | 4 | 5.26 | 6.3 | A | |||
| RILIM = GND、开路或超出范围(< 5kΩ 和 > 150kΩ) | 0.35 | 0.48 | 0.6 | A | |||
| ICL_LINPK | 过流限制阈值(1) | 过载条件 | RILIM = 25kΩ | 1.5 × ICL | A | ||
| ICL_ENPS | 峰值电流可导致永久短路 | RILIM = 50kΩ | 4 × ICL | A | |||
| RILIM = 25kΩ | 3.3 × ICL | A | |||||
| RILIM 接地短路 | 5.7 × ICL | A | |||||
| ICL_ENPS2 | 峰值电流可导致永久短路 | RILIM = 10kΩ,t < ILIM_STARTUP_DELAY | 2 × ILIM_STARTUP | A | |||
| tIOS | 短路响应时间 | VS = 24V | 0.5 | μs | |||
| 热关断特性 | |||||||
| TABS | 热关断 | 165 | 185 | °C | |||
| TREL | 相对热关断 | 77 | °C | ||||
| tRETRY | 重试时间 (2) | 从故障关断到开关重新启用的时间(热关断)。 | 2 | ms | |||
| 故障响应 | 针对热关断的故障响应 | 自动重试 | |||||
| THYS | 绝对热关断迟滞 | 10 | °C | ||||
| 故障引脚特性 | |||||||
| VFAULT | FAULT 低输出电压 | IFAULT = 2.5mA | 0.5 | V | |||
| tFAULT_BLANKING | 启动期间的故障消隐时间(A 和 B 版本) | VDIAG_EN = 5V,VEN = 0V 至 5V | 12 | ms | |||
| tFAULT_FLT | 故障指示时间 | 故障和 FAULT 置为有效之间的时间 | 75 | µs | |||
| tFAULT_SNS | 故障指示时间 | VDIAG_EN = 5V 故障与 ISNS 稳定在 VSNSFH 之间的时间 |
106 | µs | |||
| 电流检测特性 | |||||||
| IKSNS2_EN | 在 KSNS 模式下时支持启用 KSNS2 的负载电流 | VEN = VDIAG_EN = 5V,VOL_ON = GND | 21 | 25 | 30 | mA | |
| IKSNS2_DIS | 在 KSNS2 模式下时加载电流以禁用 KSNS2 | VEN = VDIAG_EN = 5V,VOL_ON = GND | 75 | 85 | 105 | mA | |
| KSNS1 | 电流检测比 - 标准检测 IOUT/ISNS |
IOUT = 1A,VOL_ON = GND | 800 | A/A | |||
| KSNS2 | 电流检测比 - 高精度检测 IOUT/ISNS |
IOUT = 20mA,VOL_ON = 5V | 24 | A/A | |||
| ISNS | 电流检测电流 |
VEN = VDIAG_EN = 5V,VOL_ON = GND | IOUT = 4A | 5 | mA | ||
| -4 | 6 | % | |||||
| IOUT = 3.5A | 4.375 | mA | |||||
| -4 | 4 | % | |||||
| IOUT = 3A | 3.75 | mA | |||||
| -4 | 4 | % | |||||
| IOUT = 2A | 2.5 | mA | |||||
| -4 | 4 | % | |||||
| IOUT = 1A | 1.25 | mA | |||||
| -4 | 4 | % | |||||
| IOUT = 0.75A | 0.9375 | mA | |||||
| -6 | 6 | % | |||||
| IOUT = 0.5A | 0.625 | mA | |||||
| -6 | 6 | % | |||||
| IOUT = 250mA | 0.3125 | mA | |||||
| -10 | 10 | % | |||||
| IOUT = 150mA | 0.1875 | mA | |||||
| -10 | 10 | % | |||||
| IOUT = 60mA | 0.075 | mA | |||||
| -25 | 25 | % | |||||
| IOUT = 30mA | 0.0375 | mA | |||||
| -25 | 25 | % | |||||
| ISNS2 | 高精度检测模式的电流检测电流和精度 | VEN = VDIAG_EN = 5V,VOL_ON = 5V | IOUT = 20mA | 0.833 | mA | ||
| -6 | 6 | % | |||||
| IOUT = 10mA | 0.404 | mA | |||||
| -10 | 10 | % | |||||
| IOUT = 4mA | 0.161 | mA | |||||
| -12.5 | 12.5 | % | |||||
| IOUT = 2mA | 0.0800 | mA | |||||
| -15 | 15 | % | |||||
| IOUT = 1mA | 0.0395 | mA | |||||
| -20 | 20 | % | |||||
| SNS 引脚特性 | |||||||
| VSNSFH | VSNS 故障高电平 | VDIAG_EN = 5V | 4.5 | 5 | 5.77 | V | |
| VDIAG_EN = 3.3V,RSNS=开路 | 3.3 | 3.95 | 4.4 | V | |||
| VDIAG_EN = VIH | 2.9 | 3.2 | 3.5 | V | |||
| ISNSFLT | ISNS 故障高电平 | VDIAG_EN > VIH,DIAG_EN | 5.2 | 6.4 | mA | ||
| ISNSleak | ISNS 漏电流 | VDIAG_EN = 5V,IL = 0mA | 1.3 | µA | |||
| VS_ISNS | 用于完整的电流检测和故障功能的 VS | VDIAG_EN = 3.3V | 5.9 | V | |||
| VDIAG_EN = 5V | 7.1 | V | |||||
| 开路负载检测特性 | |||||||
| VOL_OFF | 关断状态开路负载 (OL) 检测电压 | VEN = 0V,VDIAG_EN = 5V | 1.4 | 2 | 2.6 | V | |
| ROL_OFF | 关断状态开路负载 (OL) 检测内部上拉电阻 | VEN = 0V,VDIAG_EN = 5V | VS = 6V | 110 | 133 | 150 | kΩ |
| VS = 24V | 114 | 140 | 166 | kΩ | |||
| VS = 48V | 120 | 140 | 166 | kΩ | |||
| tOL_OFF | 关断状态开路负载 (OL) 检测抗尖峰脉冲时间 | VEN = 0V,VDIAG_EN = 5V,当 Vs – VOUT < VOL 时,持续时间长于 tOL。检测到开路负载。 | 480 | 1050 | µs | ||
| tOL_OFF_1 | 从 EN 下降开始的 OL_OFF 和 STB 指示时间 | VEN = 5V 至 0V,VDIAG_EN = 5V IOUT = 0mA,VOUT = Vs - VOL |
310 | 905 | µs | ||
| tOL_OFF_2 | 从 DIA_EN 上升开始的 OL 和 STB 指示时间 | VEN = 0V,VDIAG_EN = 0V 至 5V IOUT = 0mA,VOUT = VS - VOL |
1080 | µs | |||
| OL_ON 引脚特性 | |||||||
| VIL, OL_ON | 输入电压低电平 | 0.8 | V | ||||
| VIH, OL_ON | 输入电压高电平 | 1.5 | V | ||||
| VIHYS, OL_ON | 输入电压迟滞 | 282 | mV | ||||
| ROL_ON | 内部下拉电阻器 | 0.7 | 1 | 1.3 | MΩ | ||
| IIL_OL_ON | 输入电流低电平 | VOL_ON = -1V | -25 | 0 | µA | ||
| IIL, OL_ON | 输入电流低电平 | VOL_ON = 0.8V | 0.6 | .8 | 1.2 | µA | |
| IIH, OL_ON | 输入电流高电平 | VOL_ON = 5V | 3 | 5 | 7 | µA | |
| DIAG_EN 引脚特性 | |||||||
| VIL, DIAG_EN | 输入电压低电平 | 无接地网络 | 0.8 | V | |||
| VIH, DIAG_EN | 输入电压高电平 | 无接地网络 | 1.5 | V | |||
| VIHYS, DIAG_EN | 输入电压迟滞 | 270 | mV | ||||
| RDIAG_EN | 内部下拉电阻器 | 200 | 350 | 500 | kΩ | ||
| IIL, DIAG_EN | 输入电流低电平 | VDIAG_EN = 0.8V,VEN = 0V | 2.9 | µA | |||
| IIH, DIAG_EN | 输入电流高电平 | VDIAG_EN = 5V | 14 | µA | |||
| EN 引脚特性 | |||||||
| VIL, EN | 输入电压低电平 | 无接地网络 | 0.8 | V | |||
| VIH, EN | 输入电压高电平 | 无接地网络 | 1.5 | V | |||
| VIHYS, EN | 输入电压迟滞 | 300 | mV | ||||
| REN | 内部下拉电阻器 | 200 | 350 | 500 | kΩ | ||
| IIL, EN | 输入电流低电平 | VEN = 0.8V | 2.2 | µA | |||
| IIH, EN | 输入电流高电平 | VEN = 5V | 14 | µA | |||