ZHCSU77B December 2023 – October 2026 TPS281C100
PRODUCTION DATA
为了通过 TPS281C100 的 IEC61000-4-5 浪涌,需要输入和输出 TVS 二极管来帮助吸收浪涌能量。下面列出了对输入和输出 TVS 二极管选择的某些要求。
输出 TVS 要求:
输出 TVS 有两个用途:吸收输出浪涌的浪涌能量,并在电感关断期间帮助对电感能量进行消磁。为确保在输出浪涌事件期间,在内部 VDS 钳位发生之前,输出 TVS 发生钳位,必须选择 TVS 的钳位电压,以便 VS + VTVS, CLMAP < VDS, Clamp, min。对于标准 24V 输入系统,建议在输出端使用 SMBJ33CA。
输入 TVS 要求:
必须选择输入 TVS,使其不会干扰正常运行。输入 TVS 的反向关断电压必须大于正常运行输入电压。另一个要求是输入 TVS 的额定电压必须等于或高于输出 TVS 的额定电压,并确保当出现输出浪涌时,浪涌能量被输出 TVS 钳位,而不是被输入 TVS 钳位。对于标准 24V 输入系统,建议在输入端使用 SMBJ36A。请注意,需要在输入端使用单向 TVS,这样就不会在出现负输入浪涌时违反器件的绝对最小电压。