ZHCSU77B December 2023 – October 2026 TPS281C100
PRODUCTION DATA
TPS281C100 设计为以最小 22nF 的输出电容耐受 IEC 61000-4-4 电气快速瞬态 (EFT)。此器件可在 VS 和 VOUT 端口上通过 ±2kV EFT。当 EN 为低电平时,器件在 EFT 脉冲期间保持关断状态,并在此脉冲之后正常工作。当 EN 为高电平时,器件耐受脉冲,随后正常工作。
为了在关断状态下进行有源 EFT 检测,TPS281C100 在关断状态下使检测电路处于有源状态。与其他高侧开关中常规的关断电流相比,它引入更高的关断状态电流 IIDLE, VS 或 IIDLE, VS_DIAG。
此外,当 DIAG_EN 为低电平时,器件在输出端启用灌电流,该灌电流可以在输出端灌入高达 IOUT (OFF, SINK) 的电流。这有助于抵消器件在 EFT 期间的任何漏电流,并在关断状态和 EFT 事件期间使输出电压保持接近 0V。当 DIAG_EN 为高电平时,存在关断状态上拉电阻,用于将输出电压上拉至接近 VS。在这种情况下,输出灌电流未激活。