ZHCSU75A December   2023  – June 2024 DRV3946-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1特性
  3. 2应用
  4. 3说明
  5. 4修订历史记录
  6. 5机械、封装和可订购信息
    1. 5.1 封装选项附录
    2. 5.2 卷带包装信息

说明

DRV3946-Q1 是一款高度集成的解决方案,用于驱动汽车应用中的两个螺线管,例如电动汽车电池管理系统中的接触器继电器。它包括电源、电流检测和电流调节、可配置的峰值和保持电流及相关时序,以及诊断和保护功能。它还集成了几个独特的功能,与传统的分立式螺线管驱动器相比,性能更加出色。这些功能包括用于对负载电流快速放电的集成冗余钳位电路、可寻址 SPI,以及带有低导通电阻开关的改进型半桥驱动器级。

该器件通过单线低侧连接来控制螺线管负载,并可与外部高侧开关(可以共享)配对使用,以实现冗余关断功能。集成开关可执行充电、再循环和钳位。该器件支持内部和外部电流控制模式。PWM 频率可进行配置,并通过使用自动伪随机频率生成和波形整形来添加低频抖动。由于不需要 MCU 电流控制环路,内部 PWM 电流控制环路可减少软件开发工作量。DRV3946-Q1 支持灵活的电流控制参数,以支持多种螺线管类型。可配置的峰值和保持电流以及相应的时序参数可实现系统级节能。

DRV3946-Q1 旨在符合功能安全标准,以实现继电器控制和避免意外运行的 ASIL-C 级功能安全目标。该器件支持全面的保护和诊断功能,例如持续监控负载以进行开路和短路检测、导通和关断状态诊断、电压监视器、短路保护和高额定电压 IO。

可寻址 SPI 允许在共享的 SPI 总线上控制多个器件。除了减少所需的 MCU 资源外,可寻址 SPI 还集成了广播命令结构,使共享地址总线上的所有器件能够同时执行某些操作。该 SPI 具有多种稳健性功能,其中包括 CRC、地址回读能力和各种总线故障检测机制。

DRV3946-Q1 简化版原理图 简化版原理图