ZHCSU75A
December 2023 – June 2024
DRV3946-Q1
PRODUCTION DATA
1
1
特性
2
应用
3
说明
4
修订历史记录
5
机械、封装和可订购信息
5.1
封装选项附录
5.2
卷带包装信息
1
特性
符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T
A
功能安全合规型
专为功能安全应用开发
可提供有助于进行 ISO26262 系统设计的文档
系统完整性高达 ASIL D 级
硬件完整性高达 ASIL C 级
高度集成的螺线管驱动器,面向电动汽车接触器继电器和螺线管控制应用
集成电源、电流调节、诊断和安全功能
具有可配置峰值和保持电流设置的高效螺线管驱动
适用于电源、接口、驱动器和监测器的内置自检和诊断功能
通过冗余电源、低侧和高侧驱动器以及辅助监测逻辑实现可靠运行的架构
最高 28V(40V 绝对最大电压)工作电压
集成式改进型半桥
用于充电、再循环和钳位
典型 R
DS(ON)
:37mΩ 低侧、57mΩ 高侧
集成钳位电路可实现快速关断
具有冗余低侧钳位的高侧钳位
通过单线连接进行低侧负载控制
允许外部高侧开关以实现冗余关断
±5% 精密低侧和高侧电流检测
模拟负载电流反馈引脚 (IPROPI)
内部控制模式:
闭环 PWM 电流调节
可配置的峰值时间、峰值和保持电流
外部控制模式:
在固定 PWM 频率下改变占空比
在固定占空比下改变 PWM 频率
4 线可寻址 24 位 SPI,带 CRC 保护
允许多个器件在同一 SPI 上运行
共享 SPI 总线上的所有器件都可以接收广播命令
全面的保护和诊断:
器件内置自检
用于开路/短路检测的负载监控
在驱动器开启和关闭期间检测失控情况
针对欠流或欠压的强制继电器打开
冗余引脚关断
nFAULT 引脚上的故障指示