ZHCSTZ3A December   2023  – October 2025 RES11A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 直流测量配置
    2. 6.2 交流测量配置
    3. 6.3 误差表示法和单位
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 低增益误差的比例匹配
        1. 7.3.1.1 绝对容差和比率式容差
      2. 7.3.2 比例漂移
        1. 7.3.2.1 长期稳定性
      3. 7.3.3 可预测电压系数
      4. 7.3.4 超低噪声
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 每电阻限制
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 放大器反馈电路
        1. 8.1.1.1 放大器反馈电路示例
      2. 8.1.2 分压器电路
        1. 8.1.2.1 分压器电路示例
        2. 8.1.2.2 分压器电路漂移
      3. 8.1.3 分立式差分放大器
        1. 8.1.3.1 差分放大器共模抑制分析
        2. 8.1.3.2 差分放大器增益误差分析
      4. 8.1.4 分立式仪表放大器
      5. 8.1.5 全差分放大器
      6. 8.1.6 非常规电路
        1. 8.1.6.1 单通道电压分压器
        2. 8.1.6.2 单通道放大器增益
          1. 8.1.6.2.1 使用 RES11A 进行 RES60A-Q1 的增益调节
      7. 8.1.7 非常规的仪表放大器
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 共模转换输入级
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
        1. 9.1.1.1 PSpice® for TI
        2. 9.1.1.2 TINA-TI™ 仿真软件(免费下载)
        3. 9.1.1.3 TI 参考设计
        4. 9.1.1.4 模拟滤波器设计器
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

长期稳定性

我们用温控油浴对汽车级 RES11A-Q1 执行了偏置长期漂移测试。首先根据 J-STD-020E 使用回流炉将受测器件焊接到偏置板上,然后使用超声波浴槽进行清洁。电路板在放入油浴之前已经过额外的烘烤步骤。环境浴温度固定在 46°C,每分压器偏置到 15V 的固定电压。在开始测量之前,让器件浸泡 45 分钟,以实现热平衡。

集成电路用于测量流经每个分压器的电流,从而识别端到端电阻的任何变化。分压器中点引脚之间的差值测量提供了对同一 DUT 的分压器到分压器偏移的高分辨率测量,允许近似计算 tM 中的偏移。在中点和地面之间执行了额外的测量,以便与之前的测量结合使用,从而计算 tDx 中的偏移。此外还对每个通道测量了偏置电压。这些测量是使用多路复用数字万用表 (DMM) 来实现的。

RES11A RES11A-Q1 长期漂移原理图(简化版)图 7-1 RES11A-Q1 长期漂移原理图(简化版)

测量值的记录间隔为 15 分钟至 24 小时,运行时间为 1000 小时至 3600 小时。在某些情况下,由于外部因素(如强制系统更新用于测量的计算机),测量数据收集中断。在这些情况下,由于对偏置电路使用不间断电源 (UPS) 备份、偏置电压和温度控制不受干扰;只是没有来自 DMM 的记录数据。显示的图标准化为相应的运行均值。

RES11A RES11A40-Q1 长期漂移,tD图 7-2 RES11A40-Q1 长期漂移,tD
RES11A RES11A40-Q1 长期漂移,tM图 7-3 RES11A40-Q1 长期漂移,tM

要准确测量几个 ppm 范围内的误差,需要仔细考虑电路寄生效应。噪声源可较容易地污染或主导测量。虽然测量节点上的外部滤波器有助于降低高频噪声,但滤波电阻器的热噪声会产生低频噪声,因此需要进行一系列的设计和架构权衡。不断开发偏压板、程序和设施,继续提高这些测量的有效分辨率。

RES11A RES11A10-Q1 长期漂移,tD图 7-4 RES11A10-Q1 长期漂移,tD
RES11A RES11A00-Q1 长期漂移,tD图 7-6 RES11A00-Q1 长期漂移,tD
RES11A RES11A10-Q1 长期漂移,tM图 7-5 RES11A10-Q1 长期漂移,tM