ZHCSTZ3A December   2023  – October 2025 RES11A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 参数测量信息
    1. 6.1 直流测量配置
    2. 6.2 交流测量配置
    3. 6.3 误差表示法和单位
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 低增益误差的比例匹配
        1. 7.3.1.1 绝对容差和比率式容差
      2. 7.3.2 比例漂移
        1. 7.3.2.1 长期稳定性
      3. 7.3.3 可预测电压系数
      4. 7.3.4 超低噪声
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 每电阻限制
  9. 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 放大器反馈电路
        1. 8.1.1.1 放大器反馈电路示例
      2. 8.1.2 分压器电路
        1. 8.1.2.1 分压器电路示例
        2. 8.1.2.2 分压器电路漂移
      3. 8.1.3 分立式差分放大器
        1. 8.1.3.1 差分放大器共模抑制分析
        2. 8.1.3.2 差分放大器增益误差分析
      4. 8.1.4 分立式仪表放大器
      5. 8.1.5 全差分放大器
      6. 8.1.6 非常规电路
        1. 8.1.6.1 单通道电压分压器
        2. 8.1.6.2 单通道放大器增益
          1. 8.1.6.2.1 使用 RES11A 进行 RES60A-Q1 的增益调节
      7. 8.1.7 非常规的仪表放大器
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 共模转换输入级
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
        1. 9.1.1.1 PSpice® for TI
        2. 9.1.1.2 TINA-TI™ 仿真软件(免费下载)
        3. 9.1.1.3 TI 参考设计
        4. 9.1.1.4 模拟滤波器设计器
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

每电阻限制

RES11A 支持的最大电压和电流取决于器件比率、电路配置及环境条件。首先,所有实现都必须遵守 150°C 的最大结温限制。根据环境温度 TA 的不同,最大功率耗散限值可能会因任务特性而异。按如下方式检查合规性;请注意 Rθ θJA 的有效值要受电路板设计、系统散热和气流的影响。

方程式 20. RθJA×IRIN12×RIN1 +IRG12×RG1  + IRIN22×RIN2  + IRG22×RG2 + TA 150°C

如果在传统分压器配置中使用RES11A,使得 IRIN1 = IRG1 = ID1 且 IRIN2 = IRG2 = ID2,则这简化为

方程式 21. R θ J A × I D 1 2 × R I N 1 + R G 1     +   I D 2 2 × R I N 2 + R G 2   +   T A   150 ° C

RES11A 的每个电阻都有几个相关的最大 标称电流值,具体取决于电路条件,如下表所述。这些值包含限值带,以考虑每个分压器的绝对容差范围。尽管每个 RES11A 的标称 RIN 阻抗都为 1kΩ,但并非每比率变体都在相同的实现方式下实现这种阻抗,从而导致比率之间的精确每电阻限制发生变化。

  1. 瞬时过载限制:短期应力的最大瞬时电流值。超过该限值会导致过流情况,如果该情况持续,则会损坏器件。虽然基准测试表明 RES11A 能够承受非常高的短期应力,但在出现这些极端情况时或之后,不会对器件进行表征,因此不建议这样运行。
  2. 直流持续偏置限制:直流或近直流电路中长期偏置的最大持续电流,例如基准电压生成和调节。如果超过该限值,器件将在建议运行条件 之外运行,从理论上讲,长期运行会导致参数漂移超出数据表规格。此限制适用于 RES11A 的大多数应用。
  3. 交流连续偏置限制:交流电路(例如旋转变压器驱动器)中长期偏置的最大持续 RMS 电流,其中输入信号是 50Hz 或更高的正弦波。如果超过该限值,器件将在建议运行条件 之外运行,从理论上讲,长期运行会导致参数漂移超出数据表规格。
表 7-1 依比率的最大电流限制
器件型号 短期过载
限制 (mA)
直流持续偏置
限制(1) (mA)
交流持续偏置
限制(1) (mA)
RIN RG RIN RG RIN RG
RES11A10 38.54 38.54 8.93 8.93 12.21 12.21
RES11A15 38.54 25.70 8.93 5.95 12.21 8.14
RES11A16 39.42 23.65 8.93 5.36 12.49 7.49
RES11A20 38.54 19.27 8.93 4.47 12.21 6.11
RES11A25 32.12 25.70 7.44 5.95 10.18 8.14
RES11A30 38.54 25.70 8.93 5.95 12.21 8.14
RES11A40 38.54 19.27 8.93 4.47 12.21 6.11
RES11A50 39.42 15.77 8.93 3.57 12.49 5.00
RES11A90 38.54 12.85 8.93 2.98 12.21 4.07
RES11A00 32.12 12.85 7.44 2.98 10.18 4.07
假设在 TA = 25°C 条件下,持续偏置 10 年

在大多数增益和分压器应用中,IRIN1 = IRG1 = ID1 且 IRIN2 = IRG2 = ID2。在这些电路中,IDx 的最大值必须保持在或小于 表 7-1 允许的 IRINx 或 IRGx较小 值。该要求适用于短期过载及长期运行条件。为便于使用,绝对最大额定值建议运行条件 表将此信息显示为分压器上计算得出的最大电压。

在电阻器以更非常规的方式使用(例如 IRIN1 ≠ IRG1 或 IRIN2 ≠ IRG2)的电路中,对照表 7-1 单独比较每电阻器的预期电流,以验证器件运行条件是否有效。该要求包括分压器中点由低阻抗源驱动,而不是由放大器等高阻抗传感器测量 的情况。

在某些情况下,双向齐纳二极管等外部电路元件有助于保护器件免受过应力条件的影响。另请参阅节 8.3