ZHCSTZ3A December   2023  – October 2025 RES11A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 直流测量配置
    2. 6.2 交流测量配置
    3. 6.3 误差表示法和单位
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 低增益误差的比例匹配
        1. 7.3.1.1 绝对容差和比率式容差
      2. 7.3.2 比例漂移
        1. 7.3.2.1 长期稳定性
      3. 7.3.3 可预测电压系数
      4. 7.3.4 超低噪声
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 每电阻限制
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 放大器反馈电路
        1. 8.1.1.1 放大器反馈电路示例
      2. 8.1.2 分压器电路
        1. 8.1.2.1 分压器电路示例
        2. 8.1.2.2 分压器电路漂移
      3. 8.1.3 分立式差分放大器
        1. 8.1.3.1 差分放大器共模抑制分析
        2. 8.1.3.2 差分放大器增益误差分析
      4. 8.1.4 分立式仪表放大器
      5. 8.1.5 全差分放大器
      6. 8.1.6 非常规电路
        1. 8.1.6.1 单通道电压分压器
        2. 8.1.6.2 单通道放大器增益
          1. 8.1.6.2.1 使用 RES11A 进行 RES60A-Q1 的增益调节
      7. 8.1.7 非常规的仪表放大器
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 共模转换输入级
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 开发支持
        1. 9.1.1.1 PSpice® for TI
        2. 9.1.1.2 TINA-TI™ 仿真软件(免费下载)
        3. 9.1.1.3 TI 参考设计
        4. 9.1.1.4 模拟滤波器设计器
    2. 9.2 文档支持
      1. 9.2.1 相关文档
    3. 9.3 接收文档更新通知
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

详细设计过程

设计参数与上述公式一起用来选择标称目标 G。在考虑系统中的可用 VREF 电压时,VREF = 0V 且 G = 9 结果可得出 VMID1 值为 1.8V,完全处于 3.3V 轨到轨放大器(如 OPA392)的输入共模范围内。采用对应的 RES11A90 时,在 ILOAD = 300mA 下,ISTATIC1 和 ISTATIC2 的标称值为 1.80mA 和 1.77mA,从而得出 ILOAD 的有效下限 1.77mA。为简单起见,INA 级 VOS 和 IB 的误差贡献忽略不计。

对于 INA 级,可以使用集成 TI 仪表放大器 (IA)。或者,可以另外使用 RES11A 器件以及一个或多个运算放大器来实现分立式方法。在本例中,IA 级由 OPA4392 的两个通道和另一个 RES11A90(RIN3、RG3、RIN4 和 RG4)构成。该级进而与一个差分放大器级进行级联,由第三个放大器通道和一个 RES11A00(RIN5、RG5、RIN6 和 RG6)构成。电平转换级增益 10–1 乘以仪表放大器级增益 10,得出 VSHUNT 的有效单位增益传递函数。因此,该级的差分输出电压约为 0.3V,放大器输出电压为 1.936V 和 1.634V。在最终差分放大器级增益 G = 10 后,共模电压下降,产生的 VOUT 的最大值标称值为 3.0V,与 ADS7046 等单端 3.3V ADC 兼容。如果需要,OPA4392 的第四个通道可用来缓冲该输出信号,并且充当专用 ADC 驱动器。

RES11A 高侧电流分流共模转换电路图 8-17 高侧电流分流共模转换电路