ZHCSTY6B November 2023 – July 2024 OPA2891 , OPA891
PRODUCTION DATA
本节演示了如何将多个模拟输入信号多路复用到高性能驱动器放大器,而该驱动器随后驱动一个高分辨率、高速逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)。此示例使用 ADS8411 和 TS5A3159 或 TS5A3359 分别作为 ADC 和多路复用器。此应用使用 OPAx891 作为运算放大器。
图 7-4 详细说明了示例系统,其中包括一个 ADC (ADS8411)、一个驱动运算放大器 (OPA891)、一个多路复用器 (TS5A3159)、一个交流电源、一个直流电源以及两个驱动运算放大器。
驱动放大器 OPA1 和 OPA2 显示为两个 OPA891 放大器。或者,使用单个 OPA2891 来节省成本和布板空间。这些运算放大器的作用是使输入源为电路的其余部分提供低阻抗。此外,为了保持信号保真度,这些运算放大器必须具有低噪声和低失真。第三个 OPA891 在图 7-4 中标记为 OPA3,用于保持开关速度并驱动 ADC。ADC 之前的无源带通滤波器可减少不必要的噪声。