ZHCSTY6B November 2023 – July 2024 OPA2891 , OPA891
PRODUCTION DATA
ADS8411 是一款具有 4V 基准电压的 16 位、2MSPS 模数转换器 (ADC)。ADS8411 具有单极单端输入,并包括一个基于电容器的 16 位 SAR ADC,具有固有的采样保持功能。输出是 16 位并行接口。
TS5A3159 是一款单刀双掷 (SPDT) 模拟开关,工作电压范围为 1.65V 至 5.5V。TS5A3159 借助先断后合特性提供低导通状态电阻和出色的导通状态电阻匹配,以防止通道间信号传输过程中的信号失真。此外,TS5A3159 具有出色的总谐波失真 (THD) 性能和低功耗。TS5A3359 是同一开关的单极三投 (SP3T) 版本。