ZHCSTR1B November 2023 – January 2026 ESD852 , ESD862
PRODUCTION DATA
| 器件 | 封装 | 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 峰值脉冲 | 25°C 时的 IEC 61000-4-5 功率 (tp – 8/20µs) | ESD852 | SOT-23 和 DFN1110-3 | 233 | W | |
| SOT-23 | 4.3 | A | ||||
| DFN1110-3 | 3.8 | A | ||||
| ESD862 | SOT-23 | 175 | W | |||
| 3.1 | A | |||||
| TA | 自然通风条件下的工作温度 | ESD852、ESD862 | SOT-23 和 DFN1110-3 | -55 | 150 | °C |
| Tstg | 贮存温度 | ESD852、ESD862 | SOT-23 和 DFN1110-3 | -65 | 155 | °C |