ZHCSTM1 April 2025 TPS62A02-Q1 , TPS62A02A-Q1
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | ||
|---|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | |||
| GND | 1 | G | 接地引脚 | |
| SW | 2 | O | 开关引脚连接到内部 FET 开关和电感器端子。将输出滤波器的电感器连接到此引脚。 | |
| VIN | 3 | I | 电源电压引脚 | |
| EN | 4 | I | 器件使能逻辑输入。逻辑高电平会启用器件。逻辑低电平会禁用器件并使其进入关断模式。请勿将此引脚悬空。 | |
| FB | 5 | I | 内部控制环路的反馈引脚。将此引脚连接到外部反馈分压器。 | |
| PG | 6 | O | 电源正常开漏输出引脚。上拉电阻器不能连接到任何大于 VIN 的电压。如果未使用,则将该引脚悬空或连接至 GND。 | |