ZHCST41C September 2023 – September 2025 LMG3624
PRODUCTION DATA
如果 LMG3624 温度高于过热保护温度,过热保护会关断 GaN 功率 FET。图 7-4 显示了过热保护关断(阻止)操作。过热保护迟滞可避免不稳定的热循环。
置位过热保护后,FLT 引脚上会报告过热故障。过热故障是 FLT 引脚上报告的唯一故障事件。当 AUX 电压高于 AUX 上电复位电压时,过热保护将启用。当 AUX 电源轨在应用冷却阶段下降时,低 AUX 上电复位电压有助于过热保护功能保持运行。