ZHCST27A September 2023 – July 2024 LMQ64480-Q1 , LMQ644A0-Q1 , LMQ644A2-Q1
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| 引脚电压 | VIN1、VIN2 至 PGND(瞬态值) | -0.3 | 42 | V |
| 引脚电压 | SW1、SW2 至 PGND(小于 10ns 瞬态值) | -6 | 42.3 | V |
| 引脚电压 | SW1、SW2 至 PGND(瞬态值) | -0.3 | 42.3 | V |
| 引脚电压 | BOOT1 - SW1,BOOT2 - SW2 | -0.3 | 5.5 | V |
| 引脚电压 | EN1、EN2 至 AGND | -0.3 | 42 | V |
| 引脚电压 | PG1、SYNC_OUT/PG2 至 AGND | -0.3 | 20 | V |
| 引脚电压 | SYNC/MODE、FB1、FB2/SS、CONFIG 至 AGND | -0.3 | 5.5 | V |
| 引脚电压 | BIAS/VOSNS1、COMP/VOSNS2 至 AGND | -0.3 | 22 | V |
| 引脚电压 | RT、VCC 至 AGND | -0.3 | 5.5 | V |
| 引脚电压 | PGND1/2/3 至 AGND 电压差分 | -1 | 2 | V |
| 灌电流 | PG1、PG2 | 10 | mA | |
| TJ | 工作结温 | -40 | 150 | °C |
| Tstg | 贮存温度 | -55 | 150 | °C |