ZHCST27A September 2023 – July 2024 LMQ64480-Q1 , LMQ644A0-Q1 , LMQ644A2-Q1
PRODUCTION DATA
SYNC 引脚可用于选择强制脉宽调制 (FPWM) 或脉冲频率调制 (PFM)。在 FPWM 下,开关频率在较轻的输出电流下保持恒定。在 PFM 下,当电感器电流变为负值时,低侧 FET 关断,并且频率降低以提高轻负载条件下的效率。将 SYNC 连接到 AGND 可启用 PFM。将 SYNC 连接到 VCC 会使 LMQ644xx 在轻载条件下以持续导通在 FPWM 模式下运行。
SYNC 引脚还可用于将内部振荡器与外部时钟进行同步。当与外部时钟同步时,LMQ644xx 在 FPWM 下运行。内部振荡器可以同步到 SYNC 引脚的正边沿。SYNC 引脚上的耦合边沿电压必须超过 SYNC 振幅阈值 VSYNCDH,才能触发内部同步脉冲检测器。最小 SYNC 上升脉冲和下降脉冲持续时间必须分别长于 tPULSE_H 和 tPULSE_L。LMQ644xx 开关操作可同步至频率为 200kHz 至 2.2MHz 的外部时钟。当与外部时钟同步时,必须使用 RT 引脚将内部频率设置为与外部时钟频率接近的值。此操作可防止同步丢失时出现较大的频率变化。此操作还用于设置次级器件的斜率补偿。
在单路输出两相运行中,由于时钟信息在内部共享,因此初级的 PG2/SYNC-OUT 端子可以保持悬空。
在单路输出四相运行中,初级的 PG2/SYNC-OUT 端子必须连接到次级的 SYNC 引脚,以便对所有四个相位进行 90 度异相计时。
在单路输出六相运行中,初级的 PG2/SYNC-OUT 端子必须连接到次级器件的 SYNC 引脚。次级的 PG2/SYNC-OUT 端子必须连接到三级器件的 SYNC 引脚。这样,器件就能以 60 度异相运行所有六个相位。
图 7-4 允许使用 SYNC/MODE 引脚实现同步的典型实现方案