ZHCST27A September 2023 – July 2024 LMQ64480-Q1 , LMQ644A0-Q1 , LMQ644A2-Q1
PRODUCTION DATA
虽然 LMQ644xx 的 PG1/PG2 类似于标准电源正常功能,但该功能旨在替代分立式复位 IC,从而降低 BOM 成本。在大多数稳压器中,PG 功能与普通的电源正常功能之间存在三个主要区别:
对于双路输出配置(RCONFIG = 0 或 121kΩ),PG1 是一个开漏极,必须通过电阻器连接到外部电压,如果 FB1 或 VOSNS1 上的监视器跳闸,则 PG1 会拉至低电平。PG2 标志的配置方式与 PG1 相同,并监控 FB2 或 VOSNS2 的第二个输出。
对于单路输出多相运行 (9.53kΩ < RCONFIG < 93.1kΩ),PG2 会重新配置为 SYNC-OUT,以向次级器件提供相移时钟。在该配置中,初级器件的 PG2/SYNC-OUT 端子可以保持悬空以实现双相运行,也可以连接到次级器件的 SYNC 引脚以实现四相以上的相位。对于六相运行,次级器件的 PG2/SYNC-OUT 引脚连接到三级器件的 SYNC 引脚。
| 故障条件启动 | 故障条件结束(在此之后,必须经过 tRESET_ACT 才能释放复位输出) |
|---|---|
| FB 低于 VRESET_UV 的持续时间超过 tRESET_FILTER | FB 高于 VRESET_UV + VRESET_HYST 的持续时间超过 tRESET_FILTER |
| FB 高于 VRESET_OV 的持续时间超过 tRESET_FILTER | FB 低于 VRESET_OV – VRESET_HYST 的持续时间超过 tRESET_FILTER |
| 结温超过 TSD_R | 结温降至 TSD_F 以下(1) |
| EN 低电平 | 在 EN 变为高电平后经过 tEN(1) |
| VIN 下降到足够低,使得 VCC 降至低于 VCC_UVLO - VCC_UVLO_HYST。此值称为 VIN_OPERATE。 | VIN 上的电压足够高,使得 VCC 引脚超过 VCC_UVLO(1) |
指定 PG 功能的阈值电压是为了充分利用 PG 电路的内部反馈阈值的可用性。这样,就可以同时指定所选输出电压的 96.5% 的最大阈值和实际工作点的 96%。最终结果是在扩大系统瞬态响应裕度的同时,实现了更准确的复位功能。请参阅图 7-9 中的输出电压误差堆叠比较。
除了在检测到过压时发出故障信号(FB 高于 VRESET_OV)之外,开关节点也会关断,并向 SW 施加大概 1mA 的小下拉电流。