ZHCST02G September   2023  – September 2025 ISOM8110 , ISOM8111 , ISOM8112 , ISOM8113 , ISOM8115 , ISOM8116 , ISOM8117 , ISOM8118

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 热性能信息
    4. 6.4 绝缘规格
    5. 6.5 安全相关认证
    6. 6.6 安全限值
    7. 6.7 电气特性
    8. 6.8 开关特性
    9. 6.9 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
      1. 9.1.1 典型应用
        1. 9.1.1.1 设计要求
        2. 9.1.1.2 详细设计过程
          1. 9.1.1.2.1 确定 RPULLUP 阻值
          2. 9.1.1.2.2 确定 RIN 阻值
        3. 9.1.1.3 应用曲线
          1. 9.1.1.3.1 绝缘寿命
    2. 9.2 电源相关建议
    3. 9.3 布局
      1. 9.3.1 布局指南
      2. 9.3.2 布局示例
      3. 9.3.3 回流焊曲线
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

安全限值

安全限制(1)旨在更大限度地减小在发生输入或输出电路故障时对隔离栅的潜在损害。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
SO-4 封装 (DFG)
IS 安全限制输入电流 RθJA = 283.9℃/W,VF = 1.4V,TJ = 150℃,TA = 25℃ 300 mA
RθJA = 283.9℃/W,VCEO = 40V,TJ = 150℃,TA = 25℃ 10.5 mA
RθJA = 283.9℃/W,VCEO = 24V,TJ = 150℃,TA = 25℃ 17.5 mA
RθJA = 283.9℃/W,VCEO = 15V,TJ = 150℃,TA = 25℃ 28 mA
PS 安全限制总功率 RθJA = 283.9℃/W,TJ = 150℃,TA = 25℃ 420 mW
TS 最高安全温度 150 ℃
SO-4 封装 (DFH)
IS 安全限制输入电流 RθJA = 288.8℃/W,VF = 1.4V,TJ = 150℃,TA = 25℃ 300 mA
IS 安全限制输入电流 RθJA = 288.8℃/W,VCEO = 40V,TJ = 150℃,TA = 25℃ 10.5 mA
IS 安全限制输入电流 RθJA = 288.8℃/W,VCEO = 24V,TJ = 150℃,TA = 25℃ 17.5 mA
IS 安全限制输入电流 RθJA = 288.8℃/W,VCEO = 15V,TJ = 150℃,TA = 25℃ 28 mA
PS 安全限制总功率 RθJA = 288.8℃/W,TJ = 150℃,TA = 25℃ 420 mW
TS 最高安全温度 150 ℃
SO-4 封装 (DFS)
IS 安全限制输入电流 RθJA = 269.1℃/W,VF = 1.4V,TJ = 150℃,TA = 25℃ 320 mA
IS 安全限制输入电流 RθJA = 269.1℃/W,VCEO = 40V,TJ = 150℃,TA = 25℃ 11 mA
IS 安全限制输入电流 RθJA = 269.1℃/W,VCEO = 24V,TJ = 150℃,TA = 25℃ 18 mA
IS 安全限制输入电流 RθJA = 269.1℃/W,VCEO = 15V,TJ = 150℃,TA = 25℃ 30 mA
PS 安全限制总功率 RθJA = 269.1℃/W,TJ = 150℃,TA = 25℃ 470 mW
TS 最高安全温度 150 ℃
IS 和 PS 参数分别表示安全电流和安全功率。请勿超出 IS 和 PS 的最大限值。这些限值随环境温度 TA 的变化而变化。

表中的结至空气热阻 RθJA 所属器件安装在引线式表面贴装封装对应的高 K 测试板上。可使用以下公式计算各参数值:
TJ = TA + RθJA × P,其中,P 为器件所耗功率。
TJ(max) = TS = TA + RθJA × PS,其中,TJ(max) 为允许的最大结温。
PS = IS × VI,其中,VI 为最大输入电压。