ZHCST02G September   2023  – September 2025 ISOM8110 , ISOM8111 , ISOM8112 , ISOM8113 , ISOM8115 , ISOM8116 , ISOM8117 , ISOM8118

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 热性能信息
    4. 6.4 绝缘规格
    5. 6.5 安全相关认证
    6. 6.6 安全限值
    7. 6.7 电气特性
    8. 6.8 开关特性
    9. 6.9 典型特性
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 9 应用和实施
    1. 9.1 应用信息
      1. 9.1.1 典型应用
        1. 9.1.1.1 设计要求
        2. 9.1.1.2 详细设计过程
          1. 9.1.1.2.1 确定 RPULLUP 阻值
          2. 9.1.1.2.2 确定 RIN 阻值
        3. 9.1.1.3 应用曲线
          1. 9.1.1.3.1 绝缘寿命
    2. 9.2 电源相关建议
    3. 9.3 布局
      1. 9.3.1 布局指南
      2. 9.3.2 布局示例
      3. 9.3.3 回流焊曲线
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

绝缘规格

参数 测试条件 值 单位
4-DFG、
4-DFH
4-DFS
IEC 60664-1
CLR 外部间隙(1) 1 侧到 2 侧的空间距离 > 5 > 8 mm
CPG 外部爬电距离(1) 1 侧到 2 侧的封装表面距离 > 5 > 8  mm
DTI 绝缘穿透距离 最小内部间隙 >17 >17 µm
CTI 相对漏电起痕指数 IEC 60112;UL 746A >400 >400 V
材料组 符合 IEC 60664-1 II II
过压类别(符合 IEC 60664-1) 额定市电电压 ≤ 150VRMS I-IV I-IV
额定市电电压 ≤ 300VRMS I-IV I-IV
额定市电电压 ≤ 500VRMS I-III I-IV 
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) (6)
VIORM 最大重复峰值隔离电压 交流电压(双极) 707 1061 VPK
VIOWM 最大隔离工作电压 交流电压(正弦波);时间依赖型电介质击穿 (TDDB) 测试。请参阅绝缘寿命 500 750 VRMS
直流电压 707 1061 VDC
VIOTM 最大瞬态隔离电压 VTEST = VIOTM,
t = 60s(鉴定测试);
VTEST = 1.2 × VIOTM,
t = 1s(100% 生产测试)
5303 7071 VPK
VIMP 最大脉冲电压(2) 在空气中测试,符合 IEC 62368-1 标准的 1.2/50µs 波形 7200 8000  VPK
VIOSM 最大浪涌隔离电压(3) VISOM ≥ 1.3 x VIMP;在油中测试(鉴定测试),1.2/50µs 波形,符合 IEC 62368-1 标准 10000 10400  VPK
qpd 视在电荷(4) 方法 a:I/O 安全测试子组 2/3 后,Vini = VIOTM,tini = 60s;Vpd(m) = 1.2 × VIORM,tm = 10s ≤ 5 ≤ 5 pC
方法 a:环境测试子组 1 后,Vini = VIOTM,tini = 60s;
Vpd(m) = 1.6 × VIORM,tm = 10s
≤ 5 ≤ 5
方法 b:常规测试(100% 生产测试)和预调节(类型测试),Vini = 1.2 × VIOTM,tini = 1s;
Vpd(m) = 1.875 × VIORM,tm = 1s
≤ 5 ≤ 5
CIO 势垒电容,输入至输出(5) VIO = 0.4 × sin (2 πft),f = 1MHz 1 1 pF
RIO 隔离电阻,输入至输出(5) VIO = 500V,TA = 25°C > 1012 > 1012 Ω
VIO = 500V,100°C ≤ TA ≤ 125°C > 1011 > 1011
VIO = 500V,TS = 150°C > 109 > 109
污染等级 2 2
气候类别 40/125/21 40/125/21
UL 1577
VISO 可承受的隔离电压 VTEST = VISO,t = 60s(鉴定测试);VTEST = 1.2 × VISO,t = 1s(100% 生产测试) 3750 5000 VRMS
爬电距离和间隙应满足应用的特定设备隔离标准中的要求。请注意保持电路板设计的爬电距离和间隙,从而确保印刷电路板上隔离器的安装焊盘不会导致此距离缩短。在特定的情况下,印刷电路板上的爬电距离和间隙变得相等。在印刷电路板上插入坡口或肋或同时应用这两项技术可帮助提高这些规格。
在空气中进行测试,以确定封装的浪涌抗扰度。
在油中进行测试,以确定隔离栅的固有浪涌抗扰度。
视在电荷是局部放电 (pd) 引起的电气放电。
将隔离层每一侧的所有引脚都连在一起,构成一个双引脚器件。
此耦合器仅适用于安全额定值范围内的安全电气绝缘。应借助合适的保护电路来确保符合安全等级。