ZHCSSZ0I July   1998  – December 2024 THS3001

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 器件功能模式
  8. 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 建议的反馈和增益电阻值
      2. 7.1.2 噪声计算
      3. 7.1.3 压摆率
      4. 7.1.4 失调电压
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 一般配置
      2. 7.2.2 驱动容性负载
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
        1. 7.4.1.1 PCB 设计注意事项
        2. 7.4.1.2 散热注意事项
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 评估板
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

TA = 25°C、RL = 150Ω 且 RF = 1kΩ(除非另有说明)
参数 测试条件(1) 最小值 典型值 最大值 单位
动态性能
BW 小信号带宽 (–3dB) G = 1,RF = 1kΩ VCC = ±5V 330 MHz
VCC= ±15V 420
G = 2 VCC = ±5V,
RF = 750Ω
300
VCC = ±15V,
RF = 680Ω
385
G = 5 VCC = ±15V,
RF = 560Ω
350
0.1dB 平坦带宽 G = 2 VCC = ±5V,
RF = 750Ω
65
VCC = ±15V,
RF = 680Ω
55
全功率带宽(2) VCC = ±5V,
VO(PP) = 4V,
RL = 500Ω
G = -5 65
G = 5 62
VCC = ±15V,
VO(PP) = 20V,
RL = 500Ω
G = -5 32
G = 5 31
SR 压摆率(1) VCC = ±5V,
VO(PP) = 4V
G = -5 1700 V/μs
G = 5 1300
VCC = ±15V,
VO(PP) = 20V
G = -5 6500
G = 5 6300
ts 精度达 0.1% 的稳定时间
增益 = -1

VCC = ±15V,
0V 至 10V 阶跃
40 ns
VCC = ±5V,
0V 至 2V 阶跃,
25
噪声和失真性能
THD 总谐波失真 VCC = ±15V,VO(PP) = 2V,G = 2,fc = 10MHz -80 dBc
Vn 输入电压噪声 VCC = ±5V 或 ±15V G = 2,f = 10kHz 1.6 nV/√Hz
Inp 同相输入电流噪声 VCC = ±5V 或 ±15V,f = 10kHz,G = 2 13 pA/√Hz
Inn 反相输入电流噪声 VCC = ±5V 或 ±15V,f = 10kHz,G = 2 16 pA/√Hz
直流性能
VIO 输入失调电压 VCC = ±5V 或 ±15V TA = 25°C 1 3 mV
TA = 全范围 4
输入失调电压温漂 VCC = ±5V 或 ±15V 5 μV/°C
ZOL 开环跨阻 VCC = ±5V,VO = ±2.5V,RL = 1kΩ 1.3
VCC = ±15V,VO = ±7.5V,RL = 1kΩ 2.4
IIB+ 同相输入偏置电流 VCC = ±5V 或 ±15V TA = 25°C 2 10 μA
TA = 全范围 15
IIB– 反相输入偏置电流 VCC = ±5V 或 ±15V TA = 25°C 1 10 μA
TA = 全范围 15
输入特性
VICR 共模输入电压范围 VCC = ±5V ±3 ±3.2 V
VCC = ±15V ±12.9 ±13.2
CMRR 共模抑制比 VCC = ±5V,VCM = ±2.5V 62 70 dB
VCC = ±15V,VCM = ±10V 65 73
RI+ 同相输入电阻 1.5
RI– 反相输入电阻 15
CI 差分输入电容 7.5 pF
输出特性
VO 输出电压摆幅 VCC = ±5V RL = 150Ω ±2.9 ±3.2 V
RL = 1kΩ ±3 ±3.3
VCC = ±15V RL = 150Ω ±12.1 ±12.8
RL = 1kΩ ±12.8 ±13.1
IO 输出电流(2) VCC = ±5V,RL = 20Ω 100 mA
VCC = ±15V,RL = 75Ω 85 120
RO 输出电阻 5MHz 时的开环 10
电源
ICC 静态电流  VCC = ±5V TA = 25°C 5.5 7.5 mA
TA = 全范围 8.5
VCC = ±15V TA = 25°C 6.6 9
TA = 全范围 10
VCC = ±18V TA = 25°C 6.9 9.5
TA = 全范围 10.5
PSRR 电源抑制比 VCC = ±5V TA = 25°C 65 76 dB
TA = 全范围 63
VCC = ±15V TA = 25°C 69 76
TA = 全范围 67
对于 THS3001C,全范围为 0°C 至 70°C,而对于 THS3001I 则为 –40°C 至 85°C。
当输出负载过大或短路时,观察功率耗散额定值,使结温保持在绝对最大值以下。请参阅节 7.4.1.2